Acciaio inossidabile / Ruota folle piatta (VFLS)

Acciaio inossidabile / Ruota folle piatta (VFLS)
[Features]
· All stainless steel.
· Use in combination with standard either shaft ZS (stainless steel).
· Products also manufactured to custom order.
· Contact MISUMI for more information.
· Material and finishing: Main body SUS303

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VFLS-3020
VFLS-4025
VFLS-5030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno
(Ø)
Diam. (foro) albero d
(mm)

106.01 €

1 9 giorni 103010

123.40 €

1 9 giorni 104010

106.16 €

1 9 giorni 105012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tenditore (cuscinetto incorporato) Con o senza flangia Senza flangia Profilo Dritto
Superficie in uretano Senza uretano Materiale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Lunghezza L(mm) Fino a 50
Con albero Foro rotondo / Cuscinetto 1 pz Trattamento superficie NA Spec. estremità albero NA

Supporto tecnico