Piedino di livellamento (Carichi pesanti / Modello per carichi Extra pesanti) FPM

Piedino di livellamento (Carichi pesanti / Modello per carichi Extra pesanti) FPM
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Heavy load / super heavy load type leveling foot. The screw is made of steel. Outstanding durability.

[Features]
· Ideal for the leveling of transfer lines, etc.
· The pad can be tilted up to 15°.
· Effective for use on slopes.
· Thread diameters from M10 to M24 are available as standard.
· FPM-G and FPM-GH come with a rubber disk for slip prevention.
· FPM and FPM-G are heavy load types.
· FPM-H and FPM-GH are super heavy load types.
· Products with a pad diameter equal to or greater than ø80 have two hidden holes for anchor bolts and two guide holes for hole drilling.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FPM-60-M10X43
FPM-60-M10X43-G
FPM-60-M10X68
FPM-60-M10X68-G
FPM-60-M10X98
FPM-60-M10X98-G
FPM-60-M12X43
FPM-60-M12X43-G
FPM-60-M12X68
FPM-60-M12X68-G
FPM-60-M12X98
FPM-60-M12X98-G
FPM-60-M16X58-GH
FPM-60-M16X58-H
FPM-60-M16X68
FPM-60-M16X68-G
FPM-60-M16X98-GH
FPM-60-M16X98-H
FPM-60-M16X108
FPM-60-M16X108-G
FPM-60-M16X138-GH
FPM-60-M16X138-H
FPM-60-M16X148
FPM-60-M16X148-G
FPM-60-M16X158-GH
FPM-60-M16X158-H
FPM-60-M16X168
FPM-60-M16X168-G
FPM-60-M20X98-GH
FPM-60-M20X98-H
FPM-60-M20X138-GH
FPM-60-M20X138-H
FPM-60-M20X158-GH
FPM-60-M20X158-H
FPM-60-M20X198-GH
FPM-60-M20X198-H
FPM-60-M24X98-GH
FPM-60-M24X98-H
FPM-60-M24X158-GH
FPM-60-M24X158-H
FPM-60-M24X198-GH
FPM-60-M24X198-H
FPM-80-M10X43
FPM-80-M10X43-G
FPM-80-M10X68
FPM-80-M10X68-G
FPM-80-M10X98
FPM-80-M10X98-G
FPM-80-M12X43
FPM-80-M12X43-G
FPM-80-M12X68
FPM-80-M12X68-G
FPM-80-M12X98
FPM-80-M12X98-G
FPM-80-M16X58-GH
FPM-80-M16X58-H
FPM-80-M16X68
FPM-80-M16X68-G
FPM-80-M16X98-GH
FPM-80-M16X98-H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo bullone di regolazione Larghezza D
(mm)
Carico ammesso
(kN)
Lunghezza filettatura Lm
(mm)
Altezza corpo principale H
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)

13.10 €

8.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Standard6014432410

25.35 €

1 9 giorni 10Con base in gomma6014432410

20.01 €

1 9 giorni 10Standard6014682410

27.05 €

1 9 giorni 10Con base in gomma6014682410

23.12 €

1 9 giorni 10Standard6014982410

30.13 €

1 9 giorni 10Con base in gomma6014982410

18.58 €

1 9 giorni 10Standard6014432412

25.60 €

1 9 giorni 10Con base in gomma6014432412

20.45 €

1 9 giorni 10Standard6014682412

27.48 €

1 9 giorni 10Con base in gomma6014682412

23.89 €

1 9 giorni 10Standard6014982412

30.92 €

1 9 giorni 10Con base in gomma6014982412

38.72 €

1 9 giorni 10Con base in gomma6018582416

32.24 €

1 9 giorni 10Standard6018582416

23.92 €

1 9 giorni 10Standard6014682416

30.94 €

1 9 giorni 10Con base in gomma6014682416

43.53 €

1 9 giorni 10Con base in gomma6018982416

36.23 €

1 9 giorni 10Standard6018982416

28.45 €

1 9 giorni 10Standard60141082416

35.61 €

1 9 giorni 10Con base in gomma60141082416

45.99 €

1 9 giorni 10Con base in gomma60181382416

38.97 €

1 9 giorni 10Standard60181382416

32.17 €

1 9 giorni 10Standard60141482416

39.04 €

1 Disponibile 6 giorni 10Con base in gomma60141482416

47.91 €

1 9 giorni 10Con base in gomma60181582416

40.90 €

1 9 giorni 10Standard60181582416

33.40 €

1 9 giorni 10Standard60141682416

40.27 €

1 9 giorni 10Con base in gomma60141682416

36.08 €

19.48 €

1 Stesso giorno

Stock

10Con base in gomma6018982420

37.96 €

1 6 giorni 10Standard6018982420

50.31 €

1 9 giorni 10Con base in gomma60181382420

33.68 €

18.19 €

1 Stesso giorno

Stock

10Standard60181382420

52.38 €

1 9 giorni 10Con base in gomma60181582420

45.50 €

1 9 giorni 10Standard60181582420

55.80 €

1 9 giorni 10Con base in gomma60181982420

48.79 €

1 9 giorni 10Standard60181982420

49.11 €

1 9 giorni 10Con base in gomma6018982424

41.69 €

1 9 giorni 10Standard6018982424

55.96 €

1 9 giorni 10Con base in gomma60181582424

48.93 €

1 9 giorni 10Standard60181582424

61.06 €

1 9 giorni 10Con base in gomma60181982424

54.19 €

1 9 giorni 10Standard60181982424

15.17 €

8.04 €

1 Stesso giorno

Stock

10Fissaggio con bullone di ancoraggio80164317.510

28.34 €

1 9 giorni 10Con base in gomma e bullone di ancoraggio, fisso80164317.510

21.40 €

1 9 giorni 10Fissaggio con bullone di ancoraggio80166817.510

22.84 €

11.88 €

1 Stesso giorno

Stock

10Con base in gomma e bullone di ancoraggio, fisso80166817.510

24.68 €

1 9 giorni 10Fissaggio con bullone di ancoraggio80169817.510

33.35 €

1 9 giorni 10Con base in gomma e bullone di ancoraggio, fisso80169817.510

20.18 €

1 9 giorni 10Fissaggio con bullone di ancoraggio80164317.512

28.59 €

1 9 giorni 10Con base in gomma e bullone di ancoraggio, fisso80164317.512

21.97 €

1 9 giorni 10Fissaggio con bullone di ancoraggio80166817.512

30.36 €

1 9 giorni 10Con base in gomma e bullone di ancoraggio, fisso80166817.512

25.74 €

1 9 giorni 10Fissaggio con bullone di ancoraggio80169817.512

34.13 €

1 9 giorni 10Con base in gomma e bullone di ancoraggio, fisso80169817.512

41.58 €

1 9 giorni 10Con base in gomma e bullone di ancoraggio, fisso80185817.516

33.44 €

1 9 giorni 10Fissaggio con bullone di ancoraggio80185817.516

25.68 €

1 9 giorni 10Fissaggio con bullone di ancoraggio80166817.516

34.05 €

1 9 giorni 10Con base in gomma e bullone di ancoraggio, fisso80166817.516

46.41 €

1 9 giorni 10Con base in gomma e bullone di ancoraggio, fisso80189817.516

38.02 €

1 9 giorni 10Fissaggio con bullone di ancoraggio80189817.516

Loading...

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Angolo di rotazione θ(deg) 30 Volantino di regolazione altezza NA
Materiale filettatura EN 1.0715 Equiv. Trattamento superficie filettatura Cromatura trivalente Materiale corpo Nylon 6
Trattamento superficie corpo principale NA Proprietà Standard Meccanismo rotante Disponibile

Supporto tecnico