Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SWN-3 |
SWN-16 |
SWN-M6 |
SWN-M7 |
SWN-M7-VA |
SWN-M8 |
SWN-M8-VA |
SWN-M9 |
SWN-M9-VA |
SWN-M10 |
SWN-M10-VA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Materiale | Trattamento superficie | Con filettatura | Unità di vendita | Misura nominale vite (pollici) | Trattamento superficie (Dettagli) | Sedi chiave (mm) | Spessore H (e T) (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Ottone | - | Dado per tubi | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | G3/8 | - | 19 | 3.5 | - | ||
26.78 € 13.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Ottone | - | Dado per tubi | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | G2 | - | 65 | 6.5 | - | ||
10.85 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 6 | Acciaio | Cromatura lucida | Filettatura metrica fine | Scatola/confezione | - | Placcatura al cromo lucida (trivalente) | 9 | 2 | 0.75 | |
12.22 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 7 | Acciaio | Cromatura lucida | Filettatura metrica fine | Scatola/confezione | - | Placcatura al cromo lucida (trivalente) | 11 | 2 | 0.75 | |
3.32 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 7 | Acciaio | Cromatura lucida | Filettatura metrica fine | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | Placcatura al cromo lucida (trivalente) | 11 | 2 | 0.75 | ||
11.87 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 8 | Acciaio | Cromatura lucida | Filettatura metrica fine | Scatola/confezione | - | Placcatura al cromo lucida (trivalente) | 11 | 2 | 0.75 | |
3.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | Acciaio | Cromatura lucida | Filettatura metrica fine | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | Placcatura al cromo lucida (trivalente) | 11 | 2 | 0.75 | ||
8.99 € 4.67 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 9 | Acciaio | Cromatura lucida | Filettatura metrica fine | Scatola/confezione | - | Placcatura al cromo lucida (trivalente) | 12 | 2 | 0.75 | |
3.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | Acciaio | Cromatura lucida | Filettatura metrica fine | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | Placcatura al cromo lucida (trivalente) | 12 | 2 | 0.75 | ||
14.97 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura lucida | Filettatura metrica fine | Scatola/confezione | - | Placcatura al cromo lucida (trivalente) | 14 | 2 | 0.75 | |
3.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura lucida | Filettatura metrica fine | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | Placcatura al cromo lucida (trivalente) | 14 | 2 | 0.75 |
Loading...
Applicazioni, funzioni | Uso generico |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Materiale
Trattamento superficie
Con filettatura
Unità di vendita
Misura nominale vite (pollici)
Trattamento superficie (Dettagli)
Sedi chiave(mm)
Spessore H (e T)(mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali