Viti a testa bombata a incasso esagonale (Titanio / con foro di sfiato del gas) SVST

Viti a testa bombata a incasso esagonale (Titanio / con foro di sfiato del gas) SVST
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
These bolts are non-magnetic. Suitable for FPD manufacturing equipment, semiconductor manufacturing equipment, and electronic equipment that require non-magnetic properties. The surface has been modified via special chemical polishing and brightening treatments. Oil and dust do not adhere to the surface, and there is minimal gas discharge.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SVST-M4X8

Codice componente
SVST-M4X8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.74 €

7.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Misura nominale vite (M) 4 Lunghezza L (mm) 8
Materiale Titanio Trattamento superficie Lucidatura chimica speciale Profilo foro di montaggio Esagono incassato
Passo(mm) 0.7 Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard / A bassa emissione di gas / Tipo non magnetico / Per sistemi a depressione / Per ambienti sanitari A vite Filettatura intera

Si trova sulla pagina di Viti a testa bombata a incasso esagonale (Titanio / con foro di sfiato del gas) SVST, il codice articolo è il seguente: SVST-M4X8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SVST-M4X8.

Supporto tecnico