Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.62 € | 1 | 6 giorni | 3 | 30 | 0.5 | ||
19.62 € | 1 | 6 giorni | 3 | 40 | 0.5 | ||
19.62 € | 1 | 6 giorni | 3 | 50 | 0.5 | ||
27.26 € | 1 | 6 giorni | 4 | 40 | 0.7 | ||
26.69 € | 1 | 6 giorni | 4 | 50 | 0.7 | ||
26.69 € | 1 | 8 giorni | 4 | 60 | 0.7 | ||
26.69 € | 1 | 6 giorni | 4 | 70 | 0.7 | ||
26.70 € | 1 | 6 giorni | 4 | 80 | 0.7 | ||
26.70 € | 1 | 6 giorni | 4 | 90 | 0.7 | ||
26.70 € | 1 | 6 giorni | 4 | 100 | 0.7 | ||
31.51 € | 1 | 6 giorni | 5 | 40 | 0.8 | ||
31.51 € | 1 | 6 giorni | 5 | 50 | 0.8 | ||
31.51 € | 1 | 6 giorni | 5 | 60 | 0.8 | ||
31.51 € | 1 | 8 giorni | 5 | 70 | 0.8 | ||
31.51 € | 1 | 8 giorni | 5 | 80 | 0.8 | ||
31.51 € | 1 | 8 giorni | 5 | 90 | 0.8 | ||
31.51 € | 1 | 8 giorni | 5 | 100 | 0.8 | ||
40.71 € | 1 | 6 giorni | 6 | 50 | 1 | ||
39.09 € | 1 | 6 giorni | 6 | 60 | 1 | ||
39.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 70 | 1 | |
39.09 € | 1 | 8 giorni | 6 | 80 | 1 | ||
39.09 € | 1 | 8 giorni | 6 | 90 | 1 | ||
39.09 € | 1 | 6 giorni | 6 | 100 | 1 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Materiale | Resina | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Esagono incassato | Profilo aggiuntivo | Standard | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Applicazione | Standard / Termoresistenza / Resistenza chimica / Isolamento elettrico / Anticaduta |
Materiale plastico | PEEK | Specifiche | Filettatura intera |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali