Vite in plastica (PPS / Viti a testa piatta con incasso a croce) SPS-F【1-20 Pezzi per confezione】

Vite in plastica (PPS / Viti a testa piatta con incasso a croce) SPS-F
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
PPS has an excellent heat resistance and can be used continuously at 200°C. Offers excellent chemical resistance. Contains no fats, oils, or organic solvents that dissolve PPS at temperatures of 200°C or lower. Boasts high strength and rigidity, and also maintains its strength at high temperatures. Is non-viscous and offers excellent abrasion resistance and electrical properties.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPS-M3X6-F
SPS-M3X6-F-VA
SPS-M3X8-F
SPS-M3X8-F-VA
SPS-M3X10-F
SPS-M3X10-F-VA
SPS-M3X12-F
SPS-M3X12-F-VA
SPS-M3X15-F
SPS-M3X15-F-VA
SPS-M4X8-F
SPS-M4X8-F-VA
SPS-M4X10-F
SPS-M4X10-F-VA
SPS-M4X12-F
SPS-M4X12-F-VA
SPS-M4X15-F
SPS-M4X15-F-VA
SPS-M5X10-F
SPS-M5X10-F-VA
SPS-M5X12-F
SPS-M5X12-F-VA
SPS-M5X15-F
SPS-M5X15-F-VA
SPS-M5X20-F
SPS-M5X20-F-VA
SPS-M6X10-F
SPS-M6X10-F-VA
SPS-M6X12-F
SPS-M6X12-F-VA
SPS-M6X15-F
SPS-M6X15-F-VA
SPS-M6X20-F-VA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Unità di vendita

10.69 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 360.5Scatola/confezione

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 360.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

11.70 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 380.5Scatola/confezione

1.13 €

0.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

380.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

12.75 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3100.5Scatola/confezione

2.92 €

1 Disponibile 8 giorni 3100.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

15.14 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3120.5Scatola/confezione

3.02 €

1 Disponibile 8 giorni 3120.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

12.99 €

6.75 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

3150.5Scatola/confezione

3.06 €

1 Disponibile 8 giorni 3150.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

13.80 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 480.7Scatola/confezione

2.96 €

1 Disponibile 8 giorni 480.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

11.40 €

5.70 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

4100.7Scatola/confezione

1.27 €

0.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4100.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

17.93 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 4120.7Scatola/confezione

1.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4120.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

20.32 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 4150.7Scatola/confezione

3.21 €

1 Disponibile 8 giorni 4150.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

11.24 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5100.8Scatola/confezione

3.21 €

1 Disponibile 8 giorni 5100.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

9.47 €

5.30 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

5120.8Scatola/confezione

3.29 €

1 Disponibile 8 giorni 5120.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

15.38 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 5150.8Scatola/confezione

3.44 €

1 Disponibile 8 giorni 5150.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

13.77 €

7.30 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

5200.8Scatola/confezione

3.71 €

1 Disponibile 8 giorni 5200.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

13.77 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

6101Scatola/confezione

3.60 €

1 Disponibile 8 giorni 6101Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

21.77 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 6121Scatola/confezione

3.75 €

1 Disponibile 8 giorni 6121Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

18.07 €

9.58 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

6151Scatola/confezione

3.90 €

1 Disponibile 8 giorni 6151Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

4.30 €

1 Disponibile 8 giorni 6201Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Materiale Resina Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza elevata / Isolamento elettrico / Anticaduta Materiale plastico PPS

Supporto tecnico