Viti in plastica (RENY / Dadi esagonali) SPA-N【1-50 Pezzi per confezione】

Viti in plastica (RENY / Dadi esagonali) SPA-N
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A plastic hex nut with excellent tensile and bending strength. Also has excellent fatigue resistance, creep properties, electrical insulation properties, corrosion resistance, and thermal insulation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPA-M2-N
SPA-M2-N-VA
SPA-M2.6-N
SPA-M2.6-N-VA
SPA-M3-N
SPA-M3-N-VA
SPA-M4-N
SPA-M4-N-VA
SPA-M5-N
SPA-M5-N-VA
SPA-M6-N
SPA-M6-N-VA
SPA-M8-N
SPA-M8-N-VA
SPA-M10-N
SPA-M10-N-VA
SPA-M12-N
SPA-M12-N-VA
SPA-M16-N
SPA-M16-N-VA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M) Unità di vendita Sedi chiave
(mm)
Spessore H (e T)
(mm)
Passo
(mm)

40.46 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2Scatola/confezione41.60.4

3.85 €

1 Disponibile 8 giorni 2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)41.60.4

40.48 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2.6Scatola/confezione520.45

3.20 €

1 Disponibile 8 giorni 2.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)520.45

16.39 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3Scatola/confezione5.52.40.5

3.27 €

1 Disponibile 8 giorni 3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)5.52.40.5

12.45 €

6.85 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

4Scatola/confezione73.20.7

3.25 €

1 Disponibile 8 giorni 4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)73.20.7

10.36 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 5Scatola/confezione840.8

4.22 €

1 Disponibile 8 giorni 5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)840.8

11.05 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 6Scatola/confezione1051

3.75 €

1 Disponibile 8 giorni 6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1051

13.26 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 8Scatola/confezione136.51.25

3.76 €

1 Disponibile 8 giorni 8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)136.51.25

11.38 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10Scatola/confezione1781.5

4.08 €

1 Disponibile 8 giorni 10Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1781.5

17.12 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 12Scatola/confezione19101.75

2.86 €

1 Disponibile 8 giorni 12Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)19101.75

28.06 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 16Scatola/confezione24182

5.74 €

1 Disponibile 8 giorni 16Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)24182

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Dado esagonale Materiale RENY Trattamento superficie N/A
Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Applicazione/funzione Uso generico Trattamento superficie (dettagli) N/A

Supporto tecnico