Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SLP-M4X8-VA |
SLP-M4X10-VA |
SLP-M5X10-VA |
SLP-M5X12-VA |
SLP-M5X16-VA |
SLP-M5X20-VA |
SLP-M6X10-VA |
SLP-M6X12-VA |
SLP-M6X16-VA |
SLP-M6X20-VA |
SLP-M8X12 |
SLP-M8X12-VA |
SLP-M8X16 |
SLP-M8X20 |
SLP-M8X20-VA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Passo (mm) | Profilo aggiuntivo | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.08 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4 | 8 | Acciaio | 0.7 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
3.05 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4 | 10 | Acciaio | 0.7 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | 10 | Acciaio | 0.8 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
3.03 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5 | 12 | Acciaio | 0.8 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
3.04 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5 | 16 | Acciaio | 0.8 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.51 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 5 | 20 | Acciaio | 0.8 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
3.26 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | 10 | Acciaio | 1 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
3.05 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | 12 | Acciaio | 1 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
3.16 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | 16 | Acciaio | 1 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.55 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 6 | 20 | Acciaio | 1 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
21.71 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 8 | 12 | Acciaio | 1.25 | Standard | Scatola/confezione | |
2.88 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8 | 12 | Acciaio | 1.25 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
17.62 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 8 | 16 | Acciaio | 1.25 | Standard | Scatola/confezione | |
17.63 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 8 | 20 | Acciaio | 1.25 | Standard | Scatola/confezione | |
3.62 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8 | 20 | Acciaio | 1.25 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa bassa | Trattamento superficie | Ossido nero | Profilo foro di montaggio | Esagono incassato |
---|---|---|---|---|---|
Classe di resistenza (acciaio) | 8.8 | Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Applicazione | Standard | Specifiche | Con cavità pilota |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Materiale
Passo(mm)
Profilo aggiuntivo
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali