Vite a testa cilindrica piatta con incasso esagonale con testa bassa e meccanismo di prevenzione alle cadute SSCLS (Codici componente - Download CAD)

Vite a testa cilindrica piatta con incasso esagonale con testa bassa e meccanismo di prevenzione alle cadute  SSCLS
  • Sconto volumi elevati
Prevents loss / dropout of screw. Screw fixed to panel when removed from frame does not fall out.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSCLS-M3X8
SSCLS-M3X10
SSCLS-M3X12
SSCLS-M3X16
SSCLS-M4X10
SSCLS-M4X12
SSCLS-M4X16
SSCLS-M4X20
SSCLS-M5X12
SSCLS-M5X16
SSCLS-M5X20
SSCLS-M5X25
SSCLS-M6X12
SSCLS-M6X16
SSCLS-M6X20
SSCLS-M6X25
SSCLS-M6X30
SSCLS-M8X16
SSCLS-M8X20
SSCLS-M8X25
SSCLS-M8X30
SSCLS-M8X35
SSCLS-M8X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)

4.12 €

1 8 giorni 38

4.12 €

1 Disponibile 8 giorni 310

4.12 €

1 Disponibile 8 giorni 312

4.12 €

1 8 giorni 316

3.97 €

1 Disponibile 8 giorni 410

3.97 €

1 Disponibile 8 giorni 412

3.97 €

1 8 giorni 416

3.97 €

1 6 giorni 420

4.14 €

1 8 giorni 512

4.14 €

1 Disponibile 8 giorni 516

3.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

520

3.07 €

1 Stesso giorno

Stock

525

4.67 €

1 8 giorni 612

4.67 €

1 Disponibile 8 giorni 616

4.68 €

1 8 giorni 620

4.68 €

1 8 giorni 625

4.70 €

1 11 giorni 630

6.44 €

1 Disponibile 8 giorni 816

6.44 €

1 8 giorni 820

6.46 €

1 9 giorni 825

4.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

830

6.49 €

1 8 giorni 835

4.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

840

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bassa Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Esagono incassato Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard
Classe di resistenza (acciaio inox) A2-50 Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Viti per coperchi
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard / Anticaduta

Supporto tecnico