Vite di plastica (PEEK / Viti a testa piatta con incasso a croce) SPE-F【1-20 Pezzi per confezione】

Vite di plastica (PEEK / Viti a testa piatta con incasso a croce) SPE-F
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· PEEK is thermoplastic super-engineered plastic with excellent physical and chemical characteristics.
· Excellent chemical resistance. Virtually unaffected by chemicals other than concentrated sulfuric acid, concentrated nitric acid, and concentrated hydrogen fluoride.
· The product has excellent heat and water resistance properties and will maintain its strength in high temperatures. Superior abrasion, shock, and fatigue resistance.
· Heat resistance temperature: 180°C (UL certified temperature). Sufficient flame retardancy to meet V-0 of UL standard 94.
· For chemical resistance applications in FPD manufacturing equipment, semiconductor manufacturing equipment, PCB etching equipment, metal surface treatment facilities, and chemical plants etc. For applications involving chemical and hot water pumps.
For electrical and electronic fields such as transformers and computer equipment, etc.
· Use in combination with nuts in order to resolve the cumulative pitch misalignment that develops during the molding process of PEEK screws. When not using a nut, the fit with the internal thread should be 20 mm or less.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPE-M2X6-F
SPE-M2X6-F-VA
SPE-M2X8-F
SPE-M2X8-F-VA
SPE-M2.6X4-F
SPE-M2.6X4-F-VA
SPE-M2.6X6-F
SPE-M2.6X6-F-VA
SPE-M3X6-F
SPE-M3X6-F-VA
SPE-M3X8-F
SPE-M3X8-F-VA
SPE-M3X10-F
SPE-M3X10-F-VA
SPE-M3X12-F
SPE-M3X12-F-VA
SPE-M3X15-F
SPE-M3X15-F-VA
SPE-M3X16-F
SPE-M3X16-F-VA
SPE-M3X20-F
SPE-M3X20-F-VA
SPE-M3X25-F
SPE-M3X25-F-VA
SPE-M4X6-F
SPE-M4X6-F-VA
SPE-M4X8-F
SPE-M4X8-F-VA
SPE-M4X10-F
SPE-M4X10-F-VA
SPE-M4X12-F
SPE-M4X12-F-VA
SPE-M4X15-F
SPE-M4X15-F-VA
SPE-M4X16-F
SPE-M4X16-F-VA
SPE-M4X20-F
SPE-M4X20-F-VA
SPE-M4X25-F
SPE-M4X25-F-VA
SPE-M5X8-F
SPE-M5X8-F-VA
SPE-M5X10-F
SPE-M5X10-F-VA
SPE-M5X12-F
SPE-M5X12-F-VA
SPE-M5X15-F
SPE-M5X15-F-VA
SPE-M5X20-F
SPE-M5X20-F-VA
SPE-M5X25-F
SPE-M5X25-F-VA
SPE-M5X30-F
SPE-M5X30-F-VA
SPE-M6X10-F
SPE-M6X10-F-VA
SPE-M6X15-F
SPE-M6X15-F-VA
SPE-M6X20-F
SPE-M6X20-F-VA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Unità di vendita

11.09 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

260.4Scatola/confezione

1.24 €

0.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

260.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

11.09 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

280.4Scatola/confezione

3.00 €

1 Disponibile 8 giorni 280.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

11.09 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

2.640.45Scatola/confezione

3.00 €

1 Disponibile 8 giorni 2.640.45Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

14.80 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 2.660.45Scatola/confezione

3.00 €

1 Disponibile 6 giorni 2.660.45Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

12.28 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

360.5Scatola/confezione

3.06 €

1 Disponibile 6 giorni 360.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

12.28 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

380.5Scatola/confezione

3.06 €

1 Disponibile 6 giorni 380.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

12.28 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

3100.5Scatola/confezione

1.31 €

0.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3100.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

23.34 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

3120.5Scatola/confezione

3.57 €

1 Disponibile 8 giorni 3120.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

35.11 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3150.5Scatola/confezione

1.98 €

0.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3150.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

25.71 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

3160.5Scatola/confezione

3.65 €

1 Disponibile 8 giorni 3160.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

30.15 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

3200.5Scatola/confezione

3.71 €

1 Disponibile 8 giorni 3200.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

47.51 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3250.5Scatola/confezione

4.02 €

1 Disponibile 8 giorni 3250.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

22.38 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 460.7Scatola/confezione

1.35 €

0.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

460.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

16.53 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

480.7Scatola/confezione

3.29 €

1 Disponibile 8 giorni 480.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

22.38 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 4100.7Scatola/confezione

1.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4100.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

20.28 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

4120.7Scatola/confezione

3.44 €

1 Disponibile 6 giorni 4120.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

31.75 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4150.7Scatola/confezione

3.57 €

1 Disponibile 8 giorni 4150.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

31.67 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 4160.7Scatola/confezione

3.57 €

1 Disponibile 8 giorni 4160.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

35.54 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4200.7Scatola/confezione

3.55 €

1 Disponibile 8 giorni 4200.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

38.56 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4250.7Scatola/confezione

3.75 €

1 Disponibile 8 giorni 4250.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

23.83 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 580.8Scatola/confezione

3.88 €

1 Disponibile 8 giorni 580.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

23.83 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5100.8Scatola/confezione

3.88 €

1 Disponibile 8 giorni 5100.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

27.78 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5120.8Scatola/confezione

4.11 €

1 Disponibile 6 giorni 5120.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

20.61 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

5150.8Scatola/confezione

4.27 €

1 Disponibile 6 giorni 5150.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

27.78 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5200.8Scatola/confezione

4.11 €

1 Disponibile 6 giorni 5200.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

39.50 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5250.8Scatola/confezione

5.02 €

1 Disponibile 8 giorni 5250.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

72.89 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5300.8Scatola/confezione

7.28 €

1 Disponibile 8 giorni 5300.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

36.38 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 6101Scatola/confezione

3.63 €

1 Disponibile 6 giorni 6101Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

39.50 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 6151Scatola/confezione

5.02 €

1 Disponibile 6 giorni 6151Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

50.76 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 6201Scatola/confezione

5.07 €

1 Disponibile 6 giorni 6201Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Materiale Resina Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard / Termoresistenza / Resistenza chimica / Isolamento elettrico / Anticaduta Materiale plastico PEEK

Supporto tecnico