Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SWBS-4 |
SWBS-5 |
SWBS-6 |
SWBS-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4.3 | 4 | 3 | 18 | |
7.71 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 5.3 | 5 | 3.5 | 20 | ||
10.61 € | 1 | 8 giorni | 6.4 | 6 | 4 | 22 | ||
12.23 € | 1 | 8 giorni | 8.4 | 8 | 5 | 26 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Configurazioni speciali | Tipo | Rondella sferica | Materiale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Materiale: acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) |
Trattamento superficie (Dettaglio) | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
D.E. D(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali