Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VFJA-30035 |
VFJA-40045 |
VFJA-60060 |
VFJA-80090 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno (Ø) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | Fino a 50 | ||
92.09 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | Fino a 50 | ||
111.49 € | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | Fino a 100 | ||
204.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 80 | Fino a 100 |
Loading...
Tipo | Tenditore (cuscinetto incorporato) | Con o senza flangia | Senza flangia | Profilo | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Superficie in uretano | Senza uretano | Materiale | EN AW-5052 Equiv. | Con albero | Foro rotondo / Cuscinetto sui due lati 2 pz / Altezza asse |
Trattamento superficie | Alluminio anodizzato |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali