Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SPP-M4-N |
SPP-M4-N-VA |
SPP-M5-N |
SPP-M5-N-VA |
SPP-M6-N |
SPP-M6-N-VA |
SPP-M8-N |
SPP-M8-N-VA |
SPP-M10-N |
SPP-M10-N-VA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale (M) | Unità di vendita | Sedi chiave (mm) | Spessore H (e T) (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.91 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 4 | Scatola/confezione | 7 | 3.2 | 0.7 | ||
0.64 € 0.44 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 4 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 7 | 3.2 | 0.7 | |||
20.32 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 5 | Scatola/confezione | 8 | 4 | 0.8 | ||
3.21 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 8 | 4 | 0.8 | ||
11.22 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | Scatola/confezione | 10 | 5 | 1 | ||
3.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 10 | 5 | 1 | ||
12.46 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | Scatola/confezione | 13 | 6.5 | 1.25 | ||
3.37 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 13 | 6.5 | 1.25 | ||
16.60 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 10 | Scatola/confezione | 17 | 8 | 1.5 | ||
3.52 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 17 | 8 | 1.5 |
Loading...
Profilo di base | Dado esagonale | Materiale | PP | Trattamento superficie | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa | Applicazione/funzione | Uso generico | Trattamento superficie (dettagli) | N/A |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Unità di vendita
Sedi chiave(mm)
Spessore H (e T)(mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali