Bulloni di fissaggio / testa piana / esagono incassato / filettatura intera / acciaio inox / SSHS

Bulloni di fissaggio / testa piana / esagono incassato / filettatura intera / acciaio inox / SSHS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
This ultra-low head hex bolt is fully threaded. All heads are 1.5 mm or less and so there is no need to worry about protruding screw heads after tightening.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSHS-M3X16-FT
SSHS-M3X20-FT
SSHS-M3X25-FT
SSHS-M3X30-FT
SSHS-M3X40-FT
SSHS-M3X50-FT
SSHS-M4X20-FT
SSHS-M4X25-FT
SSHS-M4X30-FT
SSHS-M4X40-FT
SSHS-M4X50-FT
SSHS-M4X60-FT
SSHS-M5X30-FT
SSHS-M5X40-FT
SSHS-M5X50-FT
SSHS-M5X60-FT
SSHS-M5X70-FT
SSHS-M6X40-FT
SSHS-M6X50-FT
SSHS-M6X60-FT
SSHS-M6X70-FT
SSHS-M8X40-FT
SSHS-M8X50-FT
SSHS-M8X60-FT
SSHS-M8X70-FT
SSHS-M10X40-FT
SSHS-M10X50-FT
SSHS-M10X60-FT
SSHS-M10X70-FT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Passo
(mm)

8.78 €

1 Disponibile 8 giorni 3160.5

8.72 €

4.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3200.5

12.92 €

1 Disponibile 6 giorni 3250.5

15.66 €

1 Disponibile 6 giorni 3300.5

19.30 €

1 Disponibile 11 giorni 3400.5

23.06 €

1 Disponibile 11 giorni 3500.5

9.50 €

4.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4200.7

11.07 €

5.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4250.7

17.23 €

1 Disponibile 6 giorni 4300.7

20.32 €

1 Disponibile 6 giorni 4400.7

23.61 €

1 Disponibile 6 giorni 4500.7

27.56 €

1 Disponibile 6 giorni 4600.7

18.11 €

1 Disponibile 6 giorni 5300.8

17.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5400.8

26.74 €

1 Disponibile 6 giorni 5500.8

30.87 €

1 Disponibile 6 giorni 5600.8

35.36 €

1 Disponibile 6 giorni 5700.8

25.18 €

1 Disponibile 6 giorni 6401

22.69 €

11.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6501

35.37 €

1 Disponibile 6 giorni 6601

40.37 €

1 Disponibile 6 giorni 6701

28.84 €

1 Disponibile 6 giorni 8401.25

34.03 €

1 Disponibile 14 giorni 8501.25

29.11 €

14.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8601.25

44.07 €

1 Disponibile 6 giorni 8701.25

32.52 €

1 Disponibile 6 giorni 10401.5

38.59 €

1 Disponibile 6 giorni 10501.5

44.16 €

1 Disponibile 6 giorni 10601.5

49.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10701.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bassa Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Esagono incassato Profilo aggiuntivo Con foro passante Con filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard

Supporto tecnico