Vite di plastica (PPS / Rondella) SPS-W【1-20 Pezzi per confezione】

Vite di plastica (PPS / Rondella) SPS-W
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· PPS has an excellent heat resistance, and can be used continuously at 200°C. Offers excellent chemical resistance. Excellent chemical-resistant, under 200°C PPS melting lipids or active solvents are not contained.
· Boasts high strength and rigidity, and also maintains its strength at high temperatures.
· Non-viscous and offers excellent abrasion resistance and electrical properties.
· Heat resistant temperature: 200°C (UL certified). UL standard 94 V-0 passed with superior flame retardancy.
· FPDsuitable for chemical resistant applications such as FPD manufacturing equipment, semiconductor manufacturing equipment, printed circuit board etching equipment, metal surface treatment facilities and chemical plants.
· Suitable for heat resistant applications such as hot water pumps and chemical pumps. Suitable for electrical and electronic fields such as transformers, and computer equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPS-3-W
SPS-3-W-VA
SPS-4-W
SPS-4-W-VA
SPS-5-W
SPS-5-W-VA
SPS-6-W
SPS-6-W-VA
SPS-8-W
SPS-8-W-VA
SPS-10-W
SPS-10-W-VA
SPS-12-W
SPS-12-W-VA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Spessore t
(mm)
Unità di vendita Colore

10.68 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -3.20.5Scatola/confezioneIV (avorio)

2.79 €

1 Disponibile 8 giorni 103.20.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

11.70 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -4.30.8Scatola/confezioneIV (avorio)

2.89 €

1 Disponibile 8 giorni 104.30.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

13.77 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -5.31Scatola/confezioneIV (avorio)

2.96 €

1 Disponibile 8 giorni 105.31Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

7.58 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni -6.41.6Scatola/confezioneIV (avorio)

2.96 €

1 Disponibile 8 giorni 106.41.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

19.64 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -8.41.6Scatola/confezioneIV (avorio)

3.65 €

1 Disponibile 8 giorni 108.41.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

8.69 €

4.61 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

-10.52Scatola/confezioneIV (avorio)

2.29 €

1 Disponibile 6 giorni -10.52Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

16.22 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni -132.5Scatola/confezioneIV (avorio)

2.88 €

1.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-132.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Resina
Trattamento superficie NA Materiale, resina PPS (solfuro di polifenilene) Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico