Vite in plastica (PTFE / Fluoropolymer / Rondella) SPT-W

Vite in plastica (PTFE / Fluoropolymer / Rondella) SPT-W
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
PTFE (fluoropolymer) is a plastic with excellent heat, chemical, and abrasion resistance, as well as outstanding electrical properties. PTFE contains almost no chemicals that erode PTFE.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPT-3-W
SPT-4-W
SPT-5-W
SPT-6-W
SPT-8-W
SPT-10-W
SPT-12-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(mm)
Spessore t
(mm)

4.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3.20.5

5.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4.30.8

6.88 €

1 6 giorni 5.31

6.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6.41.6

9.12 €

1 Disponibile 6 giorni 8.41.6

8.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10.52

10.05 €

5.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

132.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Resina
Trattamento superficie NA Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Materiale, resina PTFE (tetrafluoroetilene: fluoropolymer)
Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico