Brugola per vite a testa cilindrica con incasso esagonale (con perno) SRH

Brugola per vite a testa cilindrica con incasso esagonale (con perno) SRH
  • Sconto volumi elevati
Wrench for attaching and removing button bolts (SRHS) with hex holes.

[Features]
· Button bolt with pin in center of hex hole.
· Cannot be attached or removed using normal tools.
· For dismantling, theft, and tamper proof applications for facilities and equipment.
· Use the dedicated SRH wrench for attaching and removing.
· The thread length can be cut to specifications.
· Material and finish: SUS304

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRH-2
SRH-2.5
SRH-3
SRH-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sedi chiave Dimensione nominale del bullone e del dado esagonali applicabili

23.25 €

1 Disponibile 6 giorni 23

23.26 €

1 Disponibile 6 giorni 2.54

23.28 €

1 Disponibile 6 giorni 35

23.33 €

1 Disponibile 6 giorni 46

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Trattamento superficie NA Unità di vendita Quantità ridotta

Supporto tecnico