Tavola goniometrica TGOH asse X

Tavola goniometrica TGOH asse X
Goniometer stage used for tilting and rotating. A compact stage with minimal protruding parts. Effective for saving space and combined use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TGOH-6
TGOH-251
TGOHN-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Altezza del centro di rotazione (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Altezza centro albero
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Foro passante (foro centrale tavola)

883.82 €

1 9 giorni 1026–4026–4030.1~501–1515.1–20404034.31520Disponibile

773.24 €

1 9 giorni 10Fino a 25Fino a 255–3015.1–201–1525259.81812NA

1,130.17 €

1 9 giorni 1041–6041–6030.1~5040.1–5030,1 - 356060495034Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Goniometro, asse X Distanza percorsa (gamma selezionabile) –±10 Materiale tavola Ottone
Trattamento superficie tavola Placcatura LTBC Meccanismo di guida Gola a coda di rondine Corsa (angolo α)(gradi) ±20
Posizione manopola di avanzamento Altro Pinza Standard Tipo invertito Standard

Supporto tecnico