Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TAR-60 |
TAR-80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Rettilineità tavola (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357.45 € | 1 | 9 giorni | 10 | 41–60 | 60 | 73.5 | ±15 | 20 | ||
404.27 € | 1 | 9 giorni | 10 | 61 - 90 | 80 | 98 | ±25 | 30 |
Loading...
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) | 26–40 | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 50.1~100 | Corsa (gamma selezionabile) | ±10–30mm |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di avanzamento | A cremagliera | Materiale tavola | Ottone | Trattamento superficie tavola | Placcatura LTBC |
Meccanismo di guida | Gola a coda di rondine | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) | 30,1 - 35 | Categoria | Corpo principale |
Misura tavola (larghezza) W(mm) | 34 | Misura tavola (spessore) A(mm) | 35 | Tipo | Tavole su asse X |
Parallelismo tavola(µm) | 60 | Posizione manopola di avanzamento | Laterale oloassiale | Pinza | Manopola a ripresa |
Tipo invertito | Standard | Foro passante (foro centrale tavola) | NA | Metodo di avanzamento (a cremagliera) | Standard |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Carico ammesso(N)
Corsa (distanza X)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali