Blocco Tavoletta Modello compatto ad asse X TAS

Blocco Tavoletta Modello compatto ad asse X TAS
*The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete

[Features]
- Move the stage with a hex wrench.
- Screws are used for micro-feeding.
- Dovetail grooves used for the travel guide.
- Has a mechanism for correcting rattling.
- New design with lowered stage height.
- Effective for limited spaces or embedded use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TAS-251
TAS-401
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)

183.93 €

1 9 giorni 10Fino a 25Fino a 255–301–15252524.5±315

201.03 €

1 9 giorni 1026–4026–4030.1~5015.1–20404049±718

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corsa (gamma selezionabile) – ±10mm Metodo di avanzamento Vite senza fine Materiale tavola Ottone
Trattamento superficie tavola Placcatura LTBC Meccanismo di guida Gola a coda di rondine Categoria Corpo principale
Tipo Tavole su asse X Rettilineità tavola(µm) 20 Parallelismo tavola(µm) 50
Posizione manopola di avanzamento Centrale oloassiale Pinza NA Tipo invertito Standard
Foro passante (foro centrale tavola) Disponibile Metodo di avanzamento (con vite senza fine) Azionamento con chiave a brugola Metodo di avanzamento (passo di avanzamento)(mm) 0,5mm

Supporto tecnico