Codice articolo del costruttore: TAR-2550Z
Marca: NABEYA BI-TECH
Prezzo: 338.41 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TAR-2550Z
Tipo | Asse Z | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm) | 41~60 | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) | ~25 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 | Corsa (gamma selezionabile) | – ±10mm | Metodo di avanzamento | A cremagliera |
Materiale tavola | Ottone | Trattamento superficie tavola | Placcatura LTBC | Meccanismo di guida | Gola a coda di rondine |
Misura tavola (lunghezza) L(mm) | 50 | Misura tavola (larghezza) W(mm) | 25 | Carico ammesso(N) | 9.8 |
Corsa (distanza Z)(mm) | ±10 | Superficie tavola asse Z | Verticale | Foro passante (foro centrale tavola) | Disponibile |
Rettilineità tavola(µm) | 30 | Posizione manopola di avanzamento | Laterale oloassiale | Pinza | Manopola a ripresa |
Tipo invertito | Standard | Metodo di avanzamento (a cremagliera) | Standard |
Si trova sulla pagina di Tavola TAR pignone e cremagliera compatta modello Z, il codice articolo è il seguente: TAR-2550Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAR-2550Z.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali