Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Filettatura nominale M1 | Trattamento superficie | Guarnizione | Conf. / Vara | Lunghezza (mm) | Quantità per pacco (pezzo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.44 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 1/16 | Ossido nero | NA | Confezione | 6 | 10 | ||
15.72 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 1/16 | Ossido nero | Disponibile | Confezione | 6 | 10 | ||
1.56 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 1/16 | Ossido nero | Disponibile | Quantità ridotta | 6 | 1 | |||
1.21 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 1/16 | Ossido nero | NA | Quantità ridotta | 6 | 1 | |||
4.42 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 1/8B(6A) | Ossido nero | NA | Confezione | 7 | 10 | ||
9.02 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 1/8B(6A) | Ossido nero | Disponibile | Confezione | 7 | 10 | |
1.06 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 1/8B(6A) | Ossido nero | Disponibile | Quantità ridotta | 7 | 1 | |||
0.48 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 1/8B(6A) | Ossido nero | NA | Quantità ridotta | 7 | 1 | |||
6.29 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 1/4B(8A) | Ossido nero | NA | Confezione | 8.9 | 10 | ||
13.79 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 1/4B(8A) | Ossido nero | Disponibile | Confezione | 8.9 | 10 | ||
1.37 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 1/4B(8A) | Ossido nero | Disponibile | Quantità ridotta | 8.9 | 1 | |||
0.67 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 1/4B(8A) | Ossido nero | NA | Quantità ridotta | 8.9 | 1 | |||
6.91 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 3/8B(10A) | Ossido nero | NA | Confezione | 10 | 10 | |
19.05 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 3/8B(10A) | Ossido nero | Disponibile | Confezione | 10 | 10 | ||
2.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 3/8B(10A) | Ossido nero | Disponibile | Quantità ridotta | 10 | 1 | ||
0.76 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 3/8B(10A) | Ossido nero | NA | Quantità ridotta | 10 | 1 | |||
5.30 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 1/2B(15A) | Ossido nero | NA | Confezione | 12 | 5 | |
14.35 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 1/2B(15A) | Ossido nero | Disponibile | Confezione | 12 | 5 | ||
2.74 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 1/2B(15A) | Ossido nero | Disponibile | Quantità ridotta | 12 | 1 | |||
1.02 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 1/2B(15A) | Ossido nero | NA | Quantità ridotta | 12 | 1 | |||
3.44 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) (Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)) | 1/8B(6A) | NA | NA | Quantità ridotta | 7 | 1 | |||
4.30 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) (Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)) | 1/8B(6A) | NA | Disponibile | Quantità ridotta | 7 | 1 | |||
5.73 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) (Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)) | 1/4B(8A) | NA | NA | Quantità ridotta | 8.9 | 1 | |||
7.02 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) (Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)) | 1/4B(8A) | NA | Disponibile | Quantità ridotta | 8.9 | 1 | |||
7.36 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) (Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)) | 3/8B(10A) | NA | NA | Quantità ridotta | 10 | 1 | |||
9.07 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) (Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)) | 3/8B(10A) | NA | Disponibile | Quantità ridotta | 10 | 1 | |||
10.29 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) (Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)) | 1/2B(15A) | NA | NA | Quantità ridotta | 12 | 1 | |||
12.57 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) (Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)) | 1/2B(15A) | NA | Disponibile | Quantità ridotta | 12 | 1 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Passo (Terminale) | Profilo attacco | Attacco a spina |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Filettatura nominale M1
Trattamento superficie
Guarnizione
Conf. / Vara
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali