Manopola manuale in alluminio (ALHK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ALHK40R
ALHK40T
ALHK50R
ALHK50T
ALHK63R
ALHK63T
ALHK80R
ALHK80T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di sezione di montaggio Diametro sezione di montaggio (mm) e/o diametro Lunghezza L sezione di montaggio
(mm)
Lavorazione filettatura femmina, foro rotondo Lavorazione filettatura vite di fermo Diametro esterno corpo principale D
(Ø)
Altezza corpo principale H
(mm)

27.20 €

1 Disponibile 8 giorni 10Foro rotondo815Foro cieco / Foro di precisioneNA4025

27.20 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura femminaM815Foro cieco-4025

27.62 €

12.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro rotondo1018Foro cieco / Foro di precisioneNA5032

34.17 €

1 6 giorni 10Filettatura femminaM1018Foro cieco-5032

41.19 €

1 6 giorni 10Foro rotondo1222Foro cieco / Foro di precisioneNA6340

41.19 €

1 8 giorni 10Filettatura femminaM1222Foro cieco-6340

55.60 €

1 8 giorni 10Foro rotondo1628Foro cieco / Foro di precisioneNA8050

55.60 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura femminaM1628Foro cieco-8050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Poligono Poligono, tipo Ettagono Funzione aggiuntiva NA
Materiale corpo principale Alluminio Trattamento superficie corpo principale Superficie lucidata Materiale sezione di montaggio Alluminio
Trattamento superficie sezione di montaggio NA Colore corpo principale Argento

Supporto tecnico