• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Modello di moto Grossolano / Preciso ad asse X Tavoletta con guida a cremagliera TAR

Modello di moto Grossolano / Preciso ad asse X Tavoletta con guida a cremagliera TAR

A coarse-movement / fine-movement X axis stage. The rack and pinion method enables quicker feed motion. The motion guide utilizes a dovetail groove method. Equipped with a backlash-correction feature.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TAR-60D
TAR-80D
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)
Parallelismo tavola
(µm)

402.79 €

33 giorni 1041~606073.5±152060

436.61 €

33 giorni 1061~908098±253060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) 26~40 Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 50.1~100 Corsa (gamma selezionabile) ±10–30mm
Metodo di avanzamento A cremagliera Materiale tavola Ottone Trattamento superficie tavola Placcatura LTBC
Meccanismo di guida Gola a coda di rondine Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 30.1~35 Categoria Corpo principale
Misura tavola (larghezza) W(mm) 38 Misura tavola (spessore) A(mm) 35 Tipo Tavole su asse X
Posizione manopola di avanzamento Laterale oloassiale Pinza Manopola a ripresa Tipo invertito Standard
Foro passante (foro centrale tavola) NA Metodo di avanzamento (a cremagliera) Avanzamento macro/micro

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico