Tavola rotante TKSP / TAKS movimento grosso / fine

Tavola rotante TKSP / TAKS movimento grosso / fine
A coarse-movement / micromotion rotating stage. The stage rotates by coarse movement by loosening the coarse-movement / micromotion changeover clamp. By tightening the clamp, the stage rotates by micromotion using the micrometer.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TAKS-100
TKSP-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (gamma selezionabile) Materiale tavola Trattamento superficie tavola Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (diam.) D
(Ø)
Misura tavola (spessore) A
(mm)

876.67 €

1 9 giorni 1071–100mmLega di alluminioAlluminio anodizzato nero25.1–309828

701.17 €

1 9 giorni 1041–70mmOttonePlaccatura LTBC15.1–206019

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo tavola Profilo circolare Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 50.1~100 Distanza percorsa (grossa)(gradi) 360°
Distanza percorsa (fine)(gradi) ±5° Metodo di avanzamento A cremagliera Meccanismo di guida giunto in vetro smerigliato
Carico ammesso(N) 68.6 Corsa (angolo θ)(gradi) 360 Corsa (angolo α)(gradi) ±5
Foro passante (foro centrale tavola) Disponibile Parallelismo tavola(µm) 50 Posizione manopola di avanzamento Laterale oloassiale
Pinza Standard Posizione testina micrometrica Standard Metodo di avanzamento (a cremagliera) Avanzamento macro/micro

Supporto tecnico