Tavoletta da laboratorio per carichi pesanti TLJK

Tavoletta da laboratorio per carichi pesanti TLJK
[Features]
- For fine height movement of heavy objects.
- Turn the handle for smooth parallel up-and-down movement.
- Clamp the handle shaft to fix the stage position.
- Aluminum.
- Lightweight.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TLJK-1
TLJK-2
TLJK-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (gamma selezionabile) Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza Z)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)

1,313.86 €

1 9 giorni 1061~90±10–30mm80.1~100132801962285

1,447.03 €

1 9 giorni 1091~120±30mm–100.1–16010024540122

1,805.97 €

1 9 giorni 10121–±30mm–100.1–22016029470170

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Asse Z superficie orizzontale Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm) 121– Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 100.1–
Metodo di avanzamento Manopola Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato nero
Meccanismo di guida Pantografo Superficie tavola asse Z Orizzontale Foro passante (foro centrale tavola) Disponibile
Parallelismo tavola(µm) 100 Posizione manopola di avanzamento Altro Pinza Standard
Tipo invertito Standard Metodo di avanzamento (con manopola) Standard

Supporto tecnico