Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Two-Step Core Pins -Shaft Diameter (D) Selection / Shaft Diameter Tolerance 0/-0.005 / Tip A·V・E Tolerance ±0.01 Type-【1-5 Pezzi per confezione】

Two-Step Core Pins -Shaft Diameter (D) Selection / Shaft Diameter Tolerance 0/-0.005 / Tip A·V・E Tolerance ±0.01 Type-
  • Sconto volumi elevati
Excellent chemical resistance. Excels in heat resistance and water resistance, and maintains high heat resistance and mechanical strength.

[Features]
• PEEK* is a thermoplastic super-engineering plastic offering excellent physical and chemical characteristics.
• Excellent chemical resistance.
• Virtually unaffected by chemicals other than concentrated sulfuric acid, concentrated nitric acid, and concentrated hydrogen fluoride.
• Product has superior heat resistance and water resistance properties and will maintain its strength in high temperatures.
• The product excels in abrasion resistance, shock resistance, and fatigue resistance.
• Heat resistance temperature: 180°C (UL certified temperature).
• Excellent flame retardancy that meets V-0 of UL standard 94.
• Suitable for chemical resistant applications such as FPD manufacturing equipment, semiconductor manufacturing equipment, printed circuit board etching equipment, metal surface treatment facilities and chemical plants.
• Suitable for heat resistant applications such as hot water pumps and chemical pumps.
• Suitable for electrical and electronic fields such as transformers, and computer equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPE-1-R
SPE-1-R-VA
SPE-2-R
SPE-2-R-VA
SPE-3-R
SPE-3-R-VA
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Conf. / Vara Lunghezza
(mm)
Quantità per pacco
(pezzo)

26.47 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1/8B(6A)Confezione85

5.00 €

1 8 giorni 1/8B(6A)Quantità ridotta81

34.04 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 1/4B(8A)Confezione115

6.79 €

1 8 giorni 1/4B(8A)Quantità ridotta111

38.54 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3/8B(10A)Confezione125

7.61 €

1 Stesso giorno

Stock

3/8B(10A)Quantità ridotta121

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Attacco a spina
Materiale PEEK Filettatura di collegamento tipo M1 R Liquido applicabile Acqua / Sostanze chimiche
Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico