Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WL80 |
WL90 |
WL100 |
WL125 |
WL140 |
WL160 |
WL180 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Raggio di rotazione R (mm) | Diametro sezione di montaggio (mm) e/o diametro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 80 | 8 | |
20.90 € 10.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 90 | 8 | |
20.61 € 12.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100 | 10 | |
26.36 € 12.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 125 | 10 | |
38.06 € | 1 | 8 giorni | 10 | 140 | 12 | ||
49.47 € | 1 | 8 giorni | 10 | 160 | 14 | ||
67.38 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 180 | 16 |
Loading...
Applicazione | Funzionamento | Tipo di funzionamento | NA | Direzione di funzionamento | Orizzontale |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Con manopola | Profilo leva con manopola | Leva singola | Tipo di sezione di montaggio | Foro rotondo |
Materiale corpo principale/leva | Acciaio | Trattamento superficie corpo principale/leva | Ossido nero | Materiale sezione di montaggio | Acciaio |
Trattamento superficie sezione di montaggio | Ossido nero | Materiale manopola | Resina fenolica | Trattamento superficie manopola | NA |
Lavorazione filettatura femmina, foro rotondo | Foro di precisione | Angolo leva(rad) | 20 | Colore corpo principale | Nero |
Configura
Stock
Proprietà di base
Raggio di rotazione R(mm)
Diametro sezione di montaggio (mm) e/o diametro
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali