Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Ø) | Lavorazione fori su sezione di montaggio | Impugnatura | Tipo con impugnatura | Materiale impugnatura | Superficie impugnatura | H (mm) | D1 (Ø) | d (mm) | Lavoro extra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.25 € | 1 | 6 giorni | 10 | 32 | Foro rotondo (Foro cieco) | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | - | - | - | 22 | 16 | 5 | NA | ||
11.57 € 6.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 32 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | - | - | - | 22 | 16 | 8 | NA | ||
24.14 € | 1 | 11 giorni | 10 | 32 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | - | - | - | 22 | 16 | 8 | Un foro per vite di spinta | ||
16.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | Foro rotondo (Foro cieco) | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | - | - | - | 25 | 18 | 5 | NA | ||
15.08 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | - | - | - | 25 | 18 | 8 | NA | ||
26.31 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 40 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | - | - | - | 25 | 18 | 8 | Un foro per vite di spinta | |
18.32 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | Foro rotondo (Foro cieco) | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | - | - | - | 28 | 22 | 5 | NA | ||
19.78 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | - | - | - | 28 | 22 | 10 | NA | ||
31.00 € | 1 | 11 giorni | 10 | 50 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | - | - | - | 28 | 22 | 10 | Un foro per vite di spinta | ||
29.23 € | 1 | 6 giorni | 10 | 63 | Foro rotondo (Foro cieco) | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | - | - | - | 32 | 27 | 5 | NA | ||
29.23 € | 1 | 6 giorni | 10 | 63 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | - | - | - | 32 | 27 | 12 | NA | ||
40.46 € | 1 | 11 giorni | 10 | 63 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | - | - | - | 32 | 27 | 12 | Un foro per vite di spinta | ||
44.77 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | Foro rotondo (Foro cieco) | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | - | - | - | 40 | 35 | 5 | NA | ||
47.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | - | - | - | 40 | 35 | 16 | NA | ||
58.23 € | 1 | 10 giorni | 10 | 80 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | - | - | - | 40 | 35 | 16 | Un foro per vite di spinta | ||
25.08 € 9.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | Foro rotondo (Foro cieco) | Disponibile | Tipo fisso | Acciaio | Cromatura | 28 | 22 | 5 | NA | |
25.47 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Disponibile | Tipo fisso | Acciaio | Cromatura | 28 | 22 | 10 | NA | ||
36.69 € | 1 | 11 giorni | 10 | 50 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Disponibile | Tipo fisso | Acciaio | Cromatura | 28 | 22 | 10 | Un foro per vite di spinta | ||
34.92 € | 1 | 6 giorni | 10 | 63 | Foro rotondo (Foro cieco) | Disponibile | Tipo fisso | Acciaio | Cromatura | 32 | 27 | 5 | NA | ||
34.92 € | 1 | 8 giorni | 10 | 63 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Disponibile | Tipo fisso | Acciaio | Cromatura | 32 | 27 | 12 | NA | ||
46.14 € | 1 | 10 giorni | 10 | 63 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Disponibile | Tipo fisso | Acciaio | Cromatura | 32 | 27 | 12 | Un foro per vite di spinta | ||
53.91 € | 1 | 8 giorni | 10 | 80 | Foro rotondo (Foro cieco) | Disponibile | Tipo fisso | Acciaio | Cromatura | 40 | 35 | 5 | NA | ||
55.03 € | 1 | 8 giorni | 10 | 80 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Disponibile | Tipo fisso | Acciaio | Cromatura | 40 | 35 | 16 | NA | ||
66.25 € | 1 | 10 giorni | 10 | 80 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Disponibile | Tipo fisso | Acciaio | Cromatura | 40 | 35 | 16 | Un foro per vite di spinta | ||
33.33 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | Foro rotondo (Foro cieco) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 28 | 22 | 5 | NA | ||
32.37 € 14.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 28 | 22 | 10 | NA | |
44.55 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 28 | 22 | 10 | Un foro per vite di spinta | ||
42.78 € | 1 | 6 giorni | 10 | 63 | Foro rotondo (Foro cieco) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 32 | 27 | 5 | NA | ||
42.78 € | 1 | 6 giorni | 10 | 63 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 32 | 27 | 12 | NA | ||
54.00 € | 1 | 11 giorni | 10 | 63 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 32 | 27 | 12 | Un foro per vite di spinta | ||
64.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | Foro rotondo (Foro cieco) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 40 | 35 | 5 | NA | ||
64.01 € | 1 | 8 giorni | 10 | 80 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 40 | 35 | 16 | NA | ||
75.23 € | 1 | 10 giorni | 10 | 80 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 40 | 35 | 16 | Un foro per vite di spinta | ||
28.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 40 | Foro rotondo (Foro cieco) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | [Poliammide] Poliammide | NA | 25 | 18 | 5 | NA | |
28.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 40 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | [Poliammide] Poliammide | NA | 25 | 18 | 8 | NA | |
39.74 € | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | [Poliammide] Poliammide | NA | 25 | 18 | 8 | Un foro per vite di spinta | ||
32.21 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | Foro rotondo (Foro cieco) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | [Poliammide] Poliammide | NA | 28 | 22 | 5 | NA | ||
32.21 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | [Poliammide] Poliammide | NA | 28 | 22 | 10 | NA | ||
43.43 € | 1 | 11 giorni | 10 | 50 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | [Poliammide] Poliammide | NA | 28 | 22 | 10 | Un foro per vite di spinta | ||
41.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 63 | Foro rotondo (Foro cieco) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | [Poliammide] Poliammide | NA | 32 | 27 | 5 | NA | |
41.66 € | 1 | 6 giorni | 10 | 63 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | [Poliammide] Poliammide | NA | 32 | 27 | 12 | NA | ||
52.88 € | 1 | 11 giorni | 10 | 63 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | [Poliammide] Poliammide | NA | 32 | 27 | 12 | Un foro per vite di spinta |
Loading...
Tipi di impugnatura | Tipo zigrinato | Materiale impugnatura | Alluminio | Superficie maniglia | Alluminio anodizzato nero |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione filettatura vite di fermo | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
D(Ø)
Lavorazione fori su sezione di montaggio
Impugnatura
Tipo con impugnatura
Materiale impugnatura
Superficie impugnatura
H(mm)
D1(Ø)
d(mm)
Lavoro extra
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali