Blocco Tavoletta Modello compatto ad assi XY TAS

Blocco Tavoletta Modello compatto ad assi XY TAS
*The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete

[Features]
- Move the stage with a hex wrench.
- Screws are used for micro-feeding.
- Dovetail grooves used for the travel guide.
- Has a mechanism for correcting rattling.
- New design with lowered stage height.
- New design with lowered stage height.
- Effective for limited spaces or embedded use.
- Mounting method: Mounting screw holes are countersunk.
- It can therefore be fixed from either above or below.
- [Fixing from above] TAS-251: M2, TAS-401: M3 [Fixing from below] TAS-251: M3, TAS-401: M4, material and finishing are brass and black chrome plating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TAS-252
TAS-402
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Y)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)

359.15 €

1 9 giorni 10Fino a 25Fino a 255–30252524.5±3±326

399.61 €

1 9 giorni 1026–4026–4030.1~50404049±7±730

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm) – ±10mm Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm) – ±10mm Materiale tavola Ottone
Trattamento superficie tavola Placcatura LTBC Meccanismo di guida Tavola scorrevole a coda di rondine, vite senza fine Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 25.1–30
Foro passante (foro centrale tavola) Disponibile Rettilineità tavola(µm) 20 Parallelismo tavola(µm) 100
Posizione manopola di avanzamento Centrale oloassiale Pinza NA Tipo invertito Standard
Metodo di avanzamento (con vite senza fine) Azionamento con chiave a brugola Metodo di avanzamento (passo di avanzamento)(mm) 0,5mm

Supporto tecnico