• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tavoletta con guida base a cremagliera ad asse X di tipo compatto TAR-X

Tavoletta con guida base a cremagliera ad asse X  di tipo compatto TAR-X

[Features]
- Movement possible along X and the Y axis.
- Rack and pinion approach for quick feeding.
- Thin and compact, since there is no mounting spacer and it attaches directly to the main body.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TAR-2550X

Codice componente
TAR-2550X
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSRettilineità tavola
(µm)
Parallelismo tavola
(µm)

225.61 €

33 giorni 102050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm) 41~60 Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) ~25 Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 30.1~50
Corsa (gamma selezionabile) – ±10mm Metodo di avanzamento A cremagliera Materiale tavola Ottone
Trattamento superficie tavola Placcatura LTBC Meccanismo di guida Gola a coda di rondine Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 20.1~25
Categoria Corpo principale Misura tavola (lunghezza) L(mm) 50 Misura tavola (larghezza) W(mm) 25
Carico ammesso(N) 39.2 Corsa (distanza X)(mm) ±10 Misura tavola (spessore) A(mm) 22
Tipo Tavole su asse X Posizione manopola di avanzamento Laterale oloassiale Pinza Manopola a ripresa
Tipo invertito Standard Foro passante (foro centrale tavola) Disponibile Metodo di avanzamento (a cremagliera) Standard

Si trova sulla pagina di Tavoletta con guida base a cremagliera ad asse X di tipo compatto TAR-X, il codice articolo è il seguente: TAR-2550X.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAR-2550X.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico