Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SBG6 |
SBG8 |
SBG10 |
SBG12 |
SBG16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale | Spessore impugnatura D (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 18 | 59 | |
16.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 18 | 59 | |
19.73 € | 1 | 6 giorni | 10 | M10 | 22 | 77 | ||
30.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | M12 | 28 | 97 | ||
34.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M16 | 28 | 97 |
Loading...
Tipo | Tipo fisso | Profilo | Ad asta (Dritta) | Materiale impugnatura | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Superficie impugnatura | NA | Materiale sezione di montaggio | Acciaio inox | Trattamento superficie sezione di montaggio | NA |
Metodo di montaggio | Filettatura femmina |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale
Spessore impugnatura D(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali