Manopola a sfera in acciaio inossidabile (SB-SUS)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SB20X5-SUS
SB20X6-SUS
SB25X6-SUS
SB25X8-SUS
SB32X8-SUS
SB32X10-SUS
SB40X10-SUS
SB40X12-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale Spessore impugnatura D
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

22.67 €

9.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M52018

22.22 €

1 6 giorni 10M62018

26.28 €

1 Disponibile 6 giorni 10M62522

26.24 €

1 Disponibile 6 giorni 10M82522

31.28 €

1 Disponibile 6 giorni 10M83229

31.23 €

1 Disponibile 6 giorni 10M103229

39.90 €

19.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M104037

41.16 €

1 6 giorni 10M124037

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo fisso Profilo Tipo di sfera Materiale impugnatura Acciaio inox
Superficie impugnatura Lucidatura Materiale sezione di montaggio Acciaio inox Trattamento superficie sezione di montaggio NA
Metodo di montaggio Filettatura femmina

Supporto tecnico