Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Ø) | Materiale impugnatura | Impugnatura | Tipo con impugnatura | Materiale impugnatura | Superficie impugnatura | H (mm) | D1 (Ø) | Lavoro extra | Misura foro vite di spinta (mm) | Dimensione foro quadrato (mm) | Lunghezza impugnatura R (mm) | Nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 80 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 32.5 | 26 | NA | - | - | 32 | Impugnatura girevole RG | |
44.85 € | 1 | 10 giorni | 10 | 80 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 32.5 | 26 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ10mm | - | 32 | Impugnatura girevole RG | ||
44.85 € | 1 | 10 giorni | 10 | 80 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 32.5 | 26 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ11mm | - | 32 | Impugnatura girevole RG | ||
44.85 € | 1 | 10 giorni | 10 | 80 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 32.5 | 26 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ12mm | - | 32 | Impugnatura girevole RG | ||
44.85 € | 1 | 10 giorni | 10 | 80 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 32.5 | 26 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ13mm | - | 32 | Impugnatura girevole RG | ||
44.85 € | 1 | 10 giorni | 10 | 80 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 32.5 | 26 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ14mm | - | 32 | Impugnatura girevole RG | ||
44.85 € | 1 | 10 giorni | 10 | 80 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 32.5 | 26 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ15mm | - | 32 | Impugnatura girevole RG | ||
44.85 € | 1 | 10 giorni | 10 | 80 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 32.5 | 26 | Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spinta | φ10mm | - | 32 | Impugnatura girevole RG | ||
44.85 € | 1 | 10 giorni | 10 | 80 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 32.5 | 26 | Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spinta | φ11mm | - | 32 | Impugnatura girevole RG | ||
44.85 € | 1 | 10 giorni | 10 | 80 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 32.5 | 26 | Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spinta | φ12mm | - | 32 | Impugnatura girevole RG | ||
40.59 € | 1 | 10 giorni | 10 | 80 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 32.5 | 26 | Foro quadrato | - | 8mm | 32 | Impugnatura girevole RG | ||
40.59 € | 1 | 10 giorni | 10 | 80 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 32.5 | 26 | Foro quadrato | - | 10mm | 32 | Impugnatura girevole RG | ||
30.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 38 | 28 | NA | - | - | 41 | Impugnatura girevole RG | |
50.64 € | 1 | 11 giorni | 10 | 100 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 38 | 28 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ10mm | - | 41 | Impugnatura girevole RG | ||
50.64 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 38 | 28 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ11mm | - | 41 | Impugnatura girevole RG | ||
50.64 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 38 | 28 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ12mm | - | 41 | Impugnatura girevole RG | ||
50.64 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 38 | 28 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ13mm | - | 41 | Impugnatura girevole RG | ||
50.64 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 38 | 28 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ14mm | - | 41 | Impugnatura girevole RG | ||
50.64 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 38 | 28 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ15mm | - | 41 | Impugnatura girevole RG | ||
50.64 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 38 | 28 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ16mm | - | 41 | Impugnatura girevole RG | ||
50.64 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 38 | 28 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ17mm | - | 41 | Impugnatura girevole RG | ||
50.64 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 38 | 28 | Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spinta | φ10mm | - | 41 | Impugnatura girevole RG | ||
50.64 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 38 | 28 | Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spinta | φ11mm | - | 41 | Impugnatura girevole RG | ||
50.64 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 38 | 28 | Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spinta | φ12mm | - | 41 | Impugnatura girevole RG | ||
50.64 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 38 | 28 | Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spinta | φ13mm | - | 41 | Impugnatura girevole RG | ||
50.64 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 38 | 28 | Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spinta | φ14mm | - | 41 | Impugnatura girevole RG | ||
46.39 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 38 | 28 | Foro quadrato | - | 10mm | 41 | Impugnatura girevole RG | ||
46.39 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 38 | 28 | Foro quadrato | - | 12mm | 41 | Impugnatura girevole RG | ||
39.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 125 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 43 | 32 | NA | - | - | 52.5 | Impugnatura girevole RG | |
60.30 € | 1 | 11 giorni | 10 | 125 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 43 | 32 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ12mm | - | 52.5 | Impugnatura girevole RG | ||
60.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 125 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 43 | 32 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ13mm | - | 52.5 | Impugnatura girevole RG | ||
60.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 125 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 43 | 32 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ14mm | - | 52.5 | Impugnatura girevole RG | ||
60.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 125 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 43 | 32 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ15mm | - | 52.5 | Impugnatura girevole RG | ||
60.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 125 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 43 | 32 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ16mm | - | 52.5 | Impugnatura girevole RG | ||
60.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 125 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 43 | 32 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ17mm | - | 52.5 | Impugnatura girevole RG | ||
60.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 125 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 43 | 32 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ18mm | - | 52.5 | Impugnatura girevole RG | ||
60.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 125 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 43 | 32 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ19mm | - | 52.5 | Impugnatura girevole RG | ||
60.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 125 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 43 | 32 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ20mm | - | 52.5 | Impugnatura girevole RG | ||
60.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 125 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 43 | 32 | Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spinta | φ12mm | - | 52.5 | Impugnatura girevole RG | ||
60.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 125 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 43 | 32 | Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spinta | φ13mm | - | 52.5 | Impugnatura girevole RG | ||
60.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 125 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 43 | 32 | Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spinta | φ14mm | - | 52.5 | Impugnatura girevole RG | ||
60.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 125 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 43 | 32 | Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spinta | φ15mm | - | 52.5 | Impugnatura girevole RG | ||
60.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 125 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 43 | 32 | Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spinta | φ16mm | - | 52.5 | Impugnatura girevole RG | ||
60.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 125 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 43 | 32 | Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spinta | φ17mm | - | 52.5 | Impugnatura girevole RG | ||
56.04 € | 1 | 10 giorni | 10 | 125 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 43 | 32 | Foro quadrato | - | 12mm | 52.5 | Impugnatura girevole RG | ||
56.04 € | 1 | 10 giorni | 10 | 125 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 43 | 32 | Foro quadrato | - | 14mm | 52.5 | Impugnatura girevole RG | ||
54.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 160 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 51 | 37 | NA | - | - | 69 | Impugnatura girevole RG | |
77.92 € | 1 | 10 giorni | 10 | 160 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 51 | 37 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ14mm | - | 69 | Impugnatura girevole RG | ||
77.92 € | 1 | 10 giorni | 10 | 160 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 51 | 37 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ15mm | - | 69 | Impugnatura girevole RG | ||
77.92 € | 1 | 10 giorni | 10 | 160 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 51 | 37 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ16mm | - | 69 | Impugnatura girevole RG | ||
77.92 € | 1 | 10 giorni | 10 | 160 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 51 | 37 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ17mm | - | 69 | Impugnatura girevole RG | ||
77.92 € | 1 | 10 giorni | 10 | 160 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 51 | 37 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ18mm | - | 69 | Impugnatura girevole RG | ||
77.92 € | 1 | 10 giorni | 10 | 160 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 51 | 37 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ19mm | - | 69 | Impugnatura girevole RG | ||
77.92 € | 1 | 10 giorni | 10 | 160 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 51 | 37 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ20mm | - | 69 | Impugnatura girevole RG | ||
77.92 € | 1 | 10 giorni | 10 | 160 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 51 | 37 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ21mm | - | 69 | Impugnatura girevole RG | ||
77.92 € | 1 | 10 giorni | 10 | 160 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 51 | 37 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ22mm | - | 69 | Impugnatura girevole RG | ||
77.92 € | 1 | 10 giorni | 10 | 160 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 51 | 37 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ23mm | - | 69 | Impugnatura girevole RG | ||
77.92 € | 1 | 10 giorni | 10 | 160 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 51 | 37 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ24mm | - | 69 | Impugnatura girevole RG | ||
77.92 € | 1 | 10 giorni | 10 | 160 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 51 | 37 | Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spinta | φ14mm | - | 69 | Impugnatura girevole RG | ||
77.92 € | 1 | 10 giorni | 10 | 160 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 51 | 37 | Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spinta | φ15mm | - | 69 | Impugnatura girevole RG |
Loading...
Tipi di impugnatura | Tipo pieno | Lavorazione fori su sezione di montaggio | Foro rotondo (Foro cieco) | Superficie maniglia | Verniciatura a forno (Argento) |
---|---|---|---|---|---|
d(mm) | 6 | Lavorazione filettatura vite di fermo | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
D(Ø)
Materiale impugnatura
Impugnatura
Tipo con impugnatura
Materiale impugnatura
Superficie impugnatura
H(mm)
D1(Ø)
Lavoro extra
Misura foro vite di spinta(mm)
Dimensione foro quadrato(mm)
Lunghezza impugnatura R(mm)
Nominale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali