Manovella di sicurezza (SY)

Manovella di sicurezza (SY)
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
A handwheel made using cast materials that features mechanical strength. Includes a foldable rotary grip that can be stored when not in use.

[Features]
· The rim includes finger rests.
· Employs an SFR foldable rotary grip (snap type).
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SY160
SY160-H14
SY160-H15
SY160-H16
SY160-H17
SY160-H18
SY160-H19
SY160-H20
SY160-H21
SY160-H22
SY160-H23
SY160-H24
SY160-K14
SY160-K15
SY160-K16
SY160-K17
SY160-K18
SY160-K19
SY160-K20
SY160-S14
SY160-S17
SY200
SY200-H16
SY200-H17
SY200-H18
SY200-H19
SY200-H20
SY200-H21
SY200-H22
SY200-H23
SY200-H24
SY200-H25
SY200-K16
SY200-K17
SY200-K18
SY200-K19
SY200-K20
SY200-K21
SY200-S17
SY200-S19
SY250
SY250-H20
SY250-H21
SY250-H22
SY250-H23
SY250-H24
SY250-H25
SY250-H26
SY250-H28
SY250-H30
SY250-K20
SY250-K21
SY250-K22
SY250-K23
SY250-K24
SY250-K25
SY250-S19
SY250-S22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD
(Ø)
H
(mm)
D1
(Ø)
Lavoro extra Misura foro vite di spinta
(mm)
Dimensione foro quadrato
(mm)
Lunghezza impugnatura R
(mm)

97.56 €

1 6 giorni 101606540NA--65

120.01 €

1 10 giorni 101606540Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ14mm-65

120.01 €

1 10 giorni 101606540Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ15mm-65

120.01 €

1 10 giorni 101606540Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ16mm-65

120.01 €

1 10 giorni 101606540Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ17mm-65

120.01 €

1 10 giorni 101606540Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ18mm-65

120.01 €

1 10 giorni 101606540Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ19mm-65

120.01 €

1 11 giorni 101606540Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ20mm-65

120.01 €

1 10 giorni 101606540Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ21mm-65

120.01 €

1 10 giorni 101606540Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ22mm-65

120.01 €

1 10 giorni 101606540Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ23mm-65

120.01 €

1 10 giorni 101606540Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ24mm-65

120.01 €

1 8 giorni 101606540Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spintaφ14mm-65

120.01 €

1 11 giorni 101606540Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spintaφ15mm-65

120.01 €

1 10 giorni 101606540Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spintaφ16mm-65

120.01 €

1 10 giorni 101606540Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spintaφ17mm-65

120.01 €

1 10 giorni 101606540Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spintaφ18mm-65

120.01 €

1 10 giorni 101606540Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spintaφ19mm-65

120.01 €

1 10 giorni 101606540Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spintaφ20mm-65

115.52 €

1 10 giorni 101606540Foro quadrato-14mm65

115.52 €

1 10 giorni 101606540Foro quadrato-17mm65

129.37 €

1 6 giorni 102007045NA--85

109.20 €

1 11 giorni 102007045Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ16mm-85

109.20 €

1 10 giorni 102007045Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ17mm-85

109.20 €

1 10 giorni 102007045Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ18mm-85

109.20 €

1 10 giorni 102007045Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ19mm-85

109.20 €

1 10 giorni 102007045Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ20mm-85

109.20 €

1 10 giorni 102007045Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ21mm-85

109.20 €

1 10 giorni 102007045Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ22mm-85

109.20 €

1 10 giorni 102007045Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ23mm-85

109.20 €

1 10 giorni 102007045Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ24mm-85

109.20 €

1 10 giorni 102007045Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ25mm-85

109.20 €

1 8 giorni 102007045Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spintaφ16mm-85

109.20 €

1 10 giorni 102007045Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spintaφ17mm-85

109.20 €

1 10 giorni 102007045Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spintaφ18mm-85

109.20 €

1 10 giorni 102007045Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spintaφ19mm-85

109.20 €

1 10 giorni 102007045Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spintaφ20mm-85

109.20 €

1 10 giorni 102007045Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spintaφ21mm-85

107.63 €

1 10 giorni 102007045Foro quadrato-17mm85

107.63 €

1 10 giorni 102007045Foro quadrato-19mm85

121.21 €

72.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102507550NA--105

133.57 €

1 Disponibile 10 giorni 102507550Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ20mm-105

133.57 €

1 10 giorni 102507550Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ21mm-105

133.57 €

1 10 giorni 102507550Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ22mm-105

133.57 €

1 10 giorni 102507550Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ23mm-105

133.57 €

1 10 giorni 102507550Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ24mm-105

133.57 €

1 10 giorni 102507550Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ25mm-105

133.57 €

1 10 giorni 102507550Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ26mm-105

133.57 €

1 10 giorni 102507550Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ28mm-105

133.57 €

1 10 giorni 102507550Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ30mm-105

133.57 €

1 10 giorni 102507550Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spintaφ20mm-105

133.57 €

1 10 giorni 102507550Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spintaφ21mm-105

133.57 €

1 10 giorni 102507550Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spintaφ22mm-105

133.57 €

1 10 giorni 102507550Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spintaφ23mm-105

133.57 €

1 10 giorni 102507550Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spintaφ24mm-105

133.57 €

1 10 giorni 102507550Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spintaφ25mm-105

130.43 €

1 10 giorni 102507550Foro quadrato-19mm105

130.43 €

1 10 giorni 102507550Foro quadrato-22mm105

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di impugnatura Morning Glory Materiale impugnatura Materiale FC Lavorazione fori su sezione di montaggio NA
Impugnatura Disponibile Tipo con impugnatura Tipo girevole ribaltabile Superficie maniglia Rivestimento a polvere a forno (Nero)
Materiale impugnatura Poliammide Superficie impugnatura NA

Supporto tecnico