Guida a scorrimento in alluminio (ARS20D)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ARS20D-80
ARS20D-100
ARS20D-150
ARS20D-200
ARS20D-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa Lt
(mm)
Lunghezza guida Ls
(mm)
Coefficiente di carico (N/coppia)
(N)
Corsa Ls [classificazione]
(mm)
Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione]
(N)

23.87 €

1 Disponibile 6 giorni 10808020100 o inf.50 o inf.

23.95 €

1 Disponibile 6 giorni 1010010030100 o inf.50 o inf.

34.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016015080Fino a 200Fino a 100

37.94 €

1 Disponibile 8 giorni 10223200140Fino a 250Fino a 200

48.51 €

1 8 giorni 10345300145Fino a 350Fino a 200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Alluminio Numero stadi guida 3
Altezza(mm) 16 Larghezza(mm) 20 Trattamento superficie guida Alluminio anodizzato
Meccanismo di blocco NA Smontaggio e rimontaggio Non applicabile

Supporto tecnico