Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PJP-3X10 |
PJP-3X15 |
PJP-3X20 |
PJP-4X10 |
PJP-4X15 |
PJP-4X20 |
PJP-5X10 |
PJP-5X15 |
PJP-5X18 |
PJP-5X20 |
PJP-6X10 |
PJP-6X15 |
PJP-6X18 |
PJP-6X20 |
PJP-8X20 |
PJP-8X25 |
PJP-8X30 |
PJP-10X25 |
PJP-10X30 |
PJP-12X40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. lato ingresso D1 (Ø) | Diam. lato di montaggio D (Ø) | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.95 € | 1 | 9 giorni | 3 | 3 | 10 | ||
8.95 € | 1 | 9 giorni | 3 | 3 | 15 | ||
8.95 € | 1 | 9 giorni | 3 | 3 | 20 | ||
9.49 € | 1 | 9 giorni | 4 | 4 | 10 | ||
7.82 € 4.22 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 4 | 4 | 15 | ||
9.49 € | 1 | 9 giorni | 4 | 4 | 20 | ||
8.12 € 3.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | 5 | 10 | |
9.63 € | 1 | 9 giorni | 5 | 5 | 15 | ||
9.65 € | 1 | 9 giorni | 5 | 5 | 18 | ||
7.98 € 4.39 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 5 | 5 | 20 | ||
10.33 € | 1 | 9 giorni | 6 | 6 | 10 | ||
8.53 € 4.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 6 | 6 | 15 | ||
8.53 € 4.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 6 | 6 | 18 | ||
10.35 € | 1 | 9 giorni | 6 | 6 | 20 | ||
10.38 € | 1 | 9 giorni | 8 | 8 | 20 | ||
10.40 € | 1 | 9 giorni | 8 | 8 | 25 | ||
8.60 € 4.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 8 | 8 | 30 | ||
10.85 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 25 | ||
9.09 € 4.91 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 30 | ||
11.02 € | 1 | 9 giorni | 12 | 12 | 40 |
Loading...
Profilo di base | Tipo dritto/con sfiato aria | Profilo punta lato ingresso | Profilo rotondo | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Testa piatta |
---|---|---|---|---|---|
Spec. sezione guida di inserimento | NA | Profilo montaggio laterale | Dritto (a pressione) | Trattamento superficie | Superficie lucidata |
Trattamento termico | NA | Materiale | Acciaio | In acciaio | EN 1.3505 Equiv. |
Tolleranza lato ingresso | h7 | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | -0.01/-0.03 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. lato ingresso D1(Ø)
Diam. lato di montaggio D(Ø)
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali