• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tavoletta con vite senza fine ad assi XY TAS

Tavoletta con vite senza fine ad assi XY TAS
*The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete

[Features]
- Screws are used for micro-feeding.
- Dovetail grooves used for the travel guide.
- Backlash correction feature.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TAS-30XY
TAS-60XY
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Y)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Foro passante (foro centrale tavola)

521.93 €

1 9 giorni 10Fino a 2526–4030.1~5030,1 - 35243034.3±4±431Disponibile

641.98 €

1 9 giorni 1041–60Fino a 2550.1~10035.1–40602073.5±7,5±7,540NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm) – ±10mm Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm) – ±10mm Materiale tavola Ottone
Trattamento superficie tavola Placcatura LTBC Meccanismo di guida Tavola scorrevole a coda di rondine, vite senza fine Rettilineità tavola(µm) 20
Parallelismo tavola(µm) 100 Posizione manopola di avanzamento Centrale oloassiale Pinza NA
Tipo invertito Standard Metodo di avanzamento (con vite senza fine) Azionamento con manopola Metodo di avanzamento (passo di avanzamento)(mm) 0,5mm

Supporto tecnico