Tavoletta a rulli incrociati in alluminio ad asse X TAM

Tavoletta a rulli incrociati in alluminio ad asse X TAM
Aluminum stage.

[Features]
- 4 different stage sizes.
- Aluminum.
- Lightweight.
- Uses a V groove rail and cross roller for the travel guide.
- Micrometer feed type.
- 0.01 m feeding display resolution.
- Stage/main body materials: Aluminum alloy and anodization (black).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TAM-40S
TAM-60S
TAM-100S
TAM-120S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Corsa (gamma selezionabile) Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)
Parallelismo tavola
(µm)

623.99 €

1 9 giorni 1026–4026–405–30– ±10mm15.1–20404014.7±6,519330

699.52 €

1 9 giorni 1041–6041–6050.1~100– ±10mm20.1–25606058.8±6,523330

826.82 €

1 9 giorni 1091 - 12091 - 120100.1–±10–30mm20.1–25100100147±12,525350

1,006.85 €

1 9 giorni 1091 - 12091 - 120100.1–±10–30mm20.1–25120120176±12,525450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di avanzamento EN 1.4125 Equiv. Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato nero
Meccanismo di guida Rulli incrociati Categoria Corpo principale Tipo Tavole su asse X
Posizione manopola di avanzamento Laterale oloassiale Pinza Standard Tipo invertito Standard
Foro passante (foro centrale tavola) Disponibile

Supporto tecnico