Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TAR-25121 |
TAR-25161 |
TAR-2581 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa (gamma selezionabile) | Corsa (distanza X) (mm) | Rettilineità tavola (µm) | Parallelismo tavola (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400.33 € | 1 | 9 giorni | 10 | ±30mm– | ±45 | 40 | 80 | ||
478.93 € | 1 | 9 giorni | 10 | ±30mm– | ±65 | 50 | 80 | ||
318.88 € | 1 | 9 giorni | 10 | ±10–30mm | ±25 | 30 | 50 |
Loading...
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm) | 26–40 | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) | Fino a 25 | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di avanzamento | A cremagliera | Materiale tavola | Ottone | Trattamento superficie tavola | Placcatura LTBC |
Meccanismo di guida | Gola a coda di rondine | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) | 20.1–25 | Categoria | Corpo principale |
Misura tavola (lunghezza) L(mm) | 30 | Misura tavola (larghezza) W(mm) | 25 | Carico ammesso(N) | 24.5 |
Misura tavola (spessore) A(mm) | 22 | Tipo | Tavole su asse X | Posizione manopola di avanzamento | Laterale oloassiale |
Pinza | Manopola a ripresa | Tipo invertito | Standard | Foro passante (foro centrale tavola) | NA |
Metodo di avanzamento (a cremagliera) | Standard |
Configura
Proprietà di base
Corsa (gamma selezionabile)
Corsa (distanza X)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali