Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Ø) | Impugnatura | H (mm) | D1 (Ø) | d (mm) | Lavoro extra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.16 € | 1 | 8 giorni | 10 | 80 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 28 | 24 | 10 | NA | ||
48.40 € | 1 | 10 giorni | 10 | 80 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 28 | 24 | 10 | Un foro per vite di spinta | ||
34.92 € | 1 | 8 giorni | 10 | 80 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 28 | 24 | 10 | NA | ||
46.14 € | 1 | 10 giorni | 10 | 80 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 28 | 24 | 10 | Un foro per vite di spinta | ||
44.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 30 | 26 | 10 | NA | ||
55.84 € | 1 | 45 giorni | 10 | 100 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 30 | 26 | 10 | Un foro per vite di spinta | ||
42.36 € | 1 | 8 giorni | 10 | 100 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 30 | 26 | 10 | NA | ||
53.58 € | 1 | 11 giorni | 10 | 100 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 30 | 26 | 10 | Un foro per vite di spinta | ||
52.37 € | 4 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 125 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 33 | 31 | 12 | NA | |
63.59 € | 1 | 10 giorni | 10 | 125 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 33 | 31 | 12 | Un foro per vite di spinta | ||
50.11 € | 1 | 8 giorni | 10 | 125 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 33 | 31 | 12 | NA | ||
61.34 € | 1 | 10 giorni | 10 | 125 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 33 | 31 | 12 | Un foro per vite di spinta | ||
63.84 € 33.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 160 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 39 | 36 | 14 | NA | |
84.39 € | 1 | 10 giorni | 10 | 160 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 39 | 36 | 14 | Un foro per vite di spinta | ||
67.55 € | 1 | 8 giorni | 10 | 160 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 39 | 36 | 14 | NA | ||
78.77 € | 1 | 10 giorni | 10 | 160 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 39 | 36 | 14 | Un foro per vite di spinta | ||
106.77 € | 1 | 8 giorni | 10 | 200 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 45 | 42 | 18 | NA | ||
117.99 € | 1 | 10 giorni | 10 | 200 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 45 | 42 | 18 | Un foro per vite di spinta | ||
102.27 € | 1 | 9 giorni | 10 | 200 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 45 | 42 | 18 | NA | ||
113.51 € | 1 | 10 giorni | 10 | 200 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 45 | 42 | 18 | Un foro per vite di spinta | ||
118.31 € | 1 | 8 giorni | 10 | 250 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 50 | 48 | 22 | NA | ||
126.15 € | 1 | 10 giorni | 10 | 250 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 50 | 48 | 22 | Un foro per vite di spinta | ||
115.96 € | 1 | 8 giorni | 10 | 250 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 50 | 48 | 22 | NA | ||
123.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | 250 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 50 | 48 | 22 | Un foro per vite di spinta |
Loading...
Tipi di impugnatura | A 2 razze | Materiale impugnatura | Alluminio | Lavorazione fori su sezione di montaggio | Foro rotondo (Foro di precisione) |
---|---|---|---|---|---|
Superficie maniglia | Porzione cerchio lucidata | Lavorazione filettatura vite di fermo | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
D(Ø)
Impugnatura
H(mm)
D1(Ø)
d(mm)
Lavoro extra
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali