Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RS35S-12 |
RS35S-14 |
RS35S-16 |
RS35S-18 |
RS35S-20 |
RS35S-22 |
RS35S-24 |
RS35S-26 |
RS35S-28 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa Lt (mm) | Lunghezza guida Ls (mm) | Coefficiente di carico (N/coppia) (N) | Corsa Ls [classificazione] (mm) | Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione] (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.65 € | 1 | 8 giorni | 10 | 228.6 | 304.8 | 490 | Fino a 250 | Fino a 500 | ||
13.55 € | 1 | 8 giorni | 10 | 279.4 | 355.6 | 400 | Fino a 300 | Fino a 400 | ||
14.66 € | 1 | 8 giorni | 10 | 304.8 | 406.4 | 390 | Fino a 350 | Fino a 400 | ||
17.06 € | 1 | 8 giorni | 10 | 330.2 | 457.2 | 380 | Fino a 350 | Fino a 400 | ||
18.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | 381 | 508 | 330 | Fino a 400 | Fino a 400 | ||
18.95 € | 1 | 8 giorni | 10 | 406.4 | 558.8 | 320 | Fino a 450 | Fino a 400 | ||
20.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | 431.8 | 609.6 | 310 | Fino a 450 | Fino a 400 | ||
23.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 482.6 | 660.4 | 280 | Fino a 500 | Fino a 300 | |
25.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 508 | 711.2 | 270 | Fino a 550 | Fino a 300 |
Loading...
Tipo | Profilo cursore | Materiale guida | Acciaio | Numero stadi guida | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 9.5 | Larghezza(mm) | 35.3 | Trattamento superficie guida | Cromatura lucida |
Meccanismo di blocco | NA | Smontaggio e rimontaggio | Non applicabile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Corsa Lt(mm)
Lunghezza guida Ls(mm)
Coefficiente di carico (N/coppia)(N)
Corsa Ls [classificazione](mm)
Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione](N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali