Cuscinetto di precisione ER

Cuscinetto di precisione ER
A grease-sealed deep groove ball bearing with outer ring which has a cylindrical outer diameter surface that is fitted with an oil supply mechanism and includes a stopper ring, as well as a wide inner ring which has cylindrical holes with set screws included.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ER205

Codice componente
ER205
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.83 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto di precisione Gruppo cuscinetto, tipo Altro Diam. foro albero d(Ø) 25
Profilo diam. interno cuscinetto Con vite di fermo per foro cilindrico Materiale elemento di rotolamento Acciaio per cuscinetti Trattamento superficie NA
Coefficiente di carico dinamico base(N) 14000 Coefficiente di carico statico(N) 7850 Simbolo serie diametro Per carichi leggeri
Tipo di grasso Grasso standard Guarnizione Nitrile Lavorazione a macchina NA
Corsa NA

Si trova sulla pagina di Cuscinetto di precisione ER, il codice articolo è il seguente: ER205.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ER205.

Supporto tecnico