Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UC205 |
UC208 |
UC209 |
UC211 |
UC212 |
UC311 |
UCX05 |
UCX06 |
UCX07 |
UCX08 |
UCX09 |
UCX10 |
UCX11 |
UCX12 |
UCX13 |
UCX14 |
UCX15 |
UCX16 |
UCX17 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro albero d (Ø) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Simbolo serie diametro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.69 € | 1 | 6 giorni | 25 | 14000 | 7850 | 2 (per carichi leggeri) | ||
23.61 € | 1 | 6 giorni | 40 | 29100 | 17800 | 2 (per carichi leggeri) | ||
26.28 € | 1 | 6 giorni | 45 | 34100 | 21300 | 2 (per carichi leggeri) | ||
37.89 € | 1 | 6 giorni | 55 | 43400 | 29400 | 2 (per carichi leggeri) | ||
48.13 € | 1 | 6 giorni | 60 | 52400 | 36200 | 2 (per carichi leggeri) | ||
72.44 € | 1 | 10 giorni | 55 | 71600 | 45000 | 3 (per carichi pesanti) | ||
21.40 € | 1 | 11 giorni | 25 | 19500 | 11300 | 2 (per carichi medi) | ||
24.98 € | 1 | 10 giorni | 30 | 25700 | 15400 | 2 (per carichi medi) | ||
30.66 € | 1 | 11 giorni | 35 | 29100 | 17800 | 2 (per carichi medi) | ||
33.47 € | 1 | 10 giorni | 40 | 34100 | 21300 | 2 (per carichi medi) | ||
37.68 € | 1 | 9 giorni | 45 | 35100 | 23300 | 2 (per carichi medi) | ||
44.97 € | 1 | 10 giorni | 50 | 43400 | 29400 | 2 (per carichi medi) | ||
55.63 € | 1 | 11 giorni | 55 | 52400 | 36200 | 2 (per carichi medi) | ||
66.67 € | 1 | 10 giorni | 60 | 57200 | 40100 | 2 (per carichi medi) | ||
80.31 € | 1 | 10 giorni | 65 | 62200 | 44100 | 2 (per carichi medi) | ||
95.53 € | 1 | 11 giorni | 70 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi medi) | ||
112.87 € | 1 | 11 giorni | 75 | 72700 | 53000 | 2 (per carichi medi) | ||
137.55 € | 1 | 10 giorni | 80 | 84000 | 61900 | 2 (per carichi medi) | ||
116.63 € | 1 | 9 giorni | 85 | 96100 | 71500 | 2 (per carichi medi) |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto di precisione | Gruppo cuscinetto, tipo | Altro | Profilo diam. interno cuscinetto | Con vite di fermo per foro cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio per cuscinetti | Trattamento superficie | NA | Adattatore | J7 |
Tipo di grasso | Grasso standard | Guarnizione | Nitrile | Lavorazione a macchina | NA |
Corsa | NA |
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Simbolo serie diametro
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali