Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BLP201 |
BLP203 |
BLP204 |
BLP205 |
BLP206 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero d (Ø) | Altezza di montaggio H (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 30.2 | 9550 | 4800 | ||
15.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 17 | 30.2 | 9550 | 4800 | ||
15.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 33.3 | 12800 | 6650 | |
17.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 36.5 | 14000 | 7850 | |
24.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 42.9 | 19500 | 11300 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto di precisione | Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Materiale corpo unità | Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Profilo diam. interno cuscinetto | Con vite di fermo per foro cilindrico | Con supporto dritto, categoria | Per impieghi leggeri | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio per cuscinetti |
Trattamento superficie | NA | Simbolo serie diametro | Per carichi leggeri | Adattatore | J7 |
Tipo di grasso | Grasso standard | Lavorazione a macchina | NA | Corsa | NA |
Copertura | NA | Guarnizione | Nitrile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Altezza di montaggio H(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali