Cuscinetto di precisione RB

Cuscinetto di precisione RB
This bearing format is an ER-shaped bearing with the oil supply mechanism and stopping ring removed. A grease-sealed deep groove ball bearing with outer ring which has a cylindrical outer diameter surface and an inner ring which has cylindrical holes with set screws included.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RB206

Codice componente
RB206
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.20 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto di precisione Gruppo cuscinetto, tipo Altro Diam. foro albero d(Ø) 30
Profilo diam. interno cuscinetto Con vite di fermo per foro cilindrico Materiale elemento di rotolamento Acciaio per cuscinetti Trattamento superficie NA
Coefficiente di carico dinamico base(N) 19500 Coefficiente di carico statico(N) 11300 Simbolo serie diametro 2 (per carichi leggeri)
Adattatore J7 Tipo di grasso Grasso standard Guarnizione Nitrile
Lavorazione a macchina NA Corsa NA

Si trova sulla pagina di Cuscinetto di precisione RB, il codice articolo è il seguente: RB206.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RB206.

Supporto tecnico