Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero d (Ø) | Altezza di montaggio H (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Simbolo serie diametro | Accessorio | Tipo di grasso | Guarnizione | Lavorazione a macchina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.20 € | 1 | 12 giorni | 10 | 35 | 60 | 29100 | 17800 | Per carichi leggeri | Senza coperchio | SH44M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
86.20 € | 1 | 12 giorni | 10 | 35 | 60 | 29100 | 17800 | Per carichi leggeri | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
93.14 € | 1 | 12 giorni | 10 | 40 | 70 | 34100 | 21300 | Per carichi leggeri | Senza coperchio | SH44M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
93.14 € | 1 | 12 giorni | 10 | 40 | 70 | 34100 | 21300 | Per carichi leggeri | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
109.13 € | 1 | 12 giorni | 10 | 45 | 70 | 35100 | 23300 | Per carichi leggeri | Senza coperchio | SH44M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
109.13 € | 1 | 12 giorni | 10 | 45 | 70 | 35100 | 23300 | Per carichi leggeri | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
131.14 € | 1 | 12 giorni | 10 | 50 | 80 | 43400 | 29400 | Per carichi leggeri | Senza coperchio | SH44M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
131.14 € | 1 | 12 giorni | 10 | 50 | 80 | 43400 | 29400 | Per carichi leggeri | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
116.74 € | 1 | 12 giorni | 10 | 55 | 80 | 52400 | 36200 | Per carichi leggeri | Senza coperchio | SH44M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
116.74 € | 1 | 12 giorni | 10 | 55 | 80 | 52400 | 36200 | Per carichi leggeri | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
150.75 € | 1 | 12 giorni | 10 | 60 | 90 | 57200 | 40100 | Per carichi leggeri | Senza coperchio | SH44M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
150.75 € | 1 | 12 giorni | 10 | 60 | 90 | 57200 | 40100 | Per carichi leggeri | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
198.43 € | 1 | 11 giorni | 10 | 60 | 110 | 92700 | 59900 | Per carichi pesanti | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | NA | ||
360.19 € | 1 | 12 giorni | 10 | 60 | 110 | 92700 | 59900 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/con passante | SH44M | Silicone | NA | ||
360.19 € | 1 | 12 giorni | 10 | 60 | 110 | 92700 | 59900 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/con passante | SH33M | Silicone | NA | ||
330.89 € | 1 | 12 giorni | 10 | 60 | 110 | 92700 | 59900 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | SH44M | Silicone | NA | ||
330.89 € | 1 | 12 giorni | 10 | 60 | 110 | 92700 | 59900 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | SH33M | Silicone | NA | ||
292.34 € | 1 | 11 giorni | 10 | 65 | 120 | 113000 | 77200 | Per carichi pesanti | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | NA | ||
504.71 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | 120 | 113000 | 77200 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/con passante | SH44M | Silicone | NA | ||
504.71 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | 120 | 113000 | 77200 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/con passante | SH33M | Silicone | NA | ||
466.57 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | 120 | 113000 | 77200 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | SH44M | Silicone | NA | ||
466.57 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | 120 | 113000 | 77200 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | SH33M | Silicone | NA | ||
581.01 € | 1 | 12 giorni | 10 | 70 | 120 | 123000 | 86700 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/con passante | SH44M | Silicone | NA | ||
581.01 € | 1 | 12 giorni | 10 | 70 | 120 | 123000 | 86700 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/con passante | SH33M | Silicone | NA | ||
540.29 € | 1 | 12 giorni | 10 | 70 | 120 | 123000 | 86700 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | SH44M | Silicone | NA | ||
540.29 € | 1 | 12 giorni | 10 | 70 | 120 | 123000 | 86700 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | SH33M | Silicone | NA | ||
666.10 € | 1 | 12 giorni | 10 | 75 | 130 | 133000 | 96800 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/con passante | SH44M | Silicone | NA | ||
666.10 € | 1 | 12 giorni | 10 | 75 | 130 | 133000 | 96800 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/con passante | SH33M | Silicone | NA | ||
621.35 € | 1 | 12 giorni | 10 | 75 | 130 | 133000 | 96800 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | SH44M | Silicone | NA | ||
621.35 € | 1 | 12 giorni | 10 | 75 | 130 | 133000 | 96800 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | SH33M | Silicone | NA | ||
740.20 € | 1 | 12 giorni | 10 | 80 | 130 | 143000 | 107000 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/con passante | SH44M | Silicone | NA | ||
740.20 € | 1 | 12 giorni | 10 | 80 | 130 | 143000 | 107000 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/con passante | SH33M | Silicone | NA | ||
691.78 € | 1 | 12 giorni | 10 | 80 | 130 | 143000 | 107000 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | SH44M | Silicone | NA | ||
691.78 € | 1 | 12 giorni | 10 | 80 | 130 | 143000 | 107000 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | SH33M | Silicone | NA | ||
828.96 € | 1 | 12 giorni | 10 | 85 | 150 | 153000 | 119000 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/con passante | SH44M | Silicone | NA | ||
828.96 € | 1 | 12 giorni | 10 | 85 | 150 | 153000 | 119000 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/con passante | SH33M | Silicone | NA | ||
769.91 € | 1 | 12 giorni | 10 | 85 | 150 | 153000 | 119000 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | SH44M | Silicone | NA | ||
769.91 € | 1 | 12 giorni | 10 | 85 | 150 | 153000 | 119000 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | SH33M | Silicone | NA | ||
972.02 € | 1 | 12 giorni | 10 | 90 | 150 | 173000 | 141000 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/con passante | SH44M | Silicone | NA | ||
972.02 € | 1 | 12 giorni | 10 | 90 | 150 | 173000 | 141000 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/con passante | SH33M | Silicone | NA | ||
905.99 € | 1 | 12 giorni | 10 | 90 | 150 | 173000 | 141000 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | SH44M | Silicone | NA | ||
905.99 € | 1 | 12 giorni | 10 | 90 | 150 | 173000 | 141000 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | SH33M | Silicone | NA | ||
1,412.92 € | 1 | 12 giorni | 10 | 100 | 170 | 205000 | 180000 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/con passante | SH44M | Silicone | NA | ||
1,412.92 € | 1 | 12 giorni | 10 | 100 | 170 | 205000 | 180000 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/con passante | SH33M | Silicone | NA | ||
1,305.08 € | 1 | 12 giorni | 10 | 100 | 170 | 205000 | 180000 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | SH44M | Silicone | NA | ||
1,305.08 € | 1 | 12 giorni | 10 | 100 | 170 | 205000 | 180000 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | SH33M | Silicone | NA | ||
991.45 € | 1 | 11 giorni | 10 | 110 | 170 | 207000 | 185000 | Per carichi pesanti | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | NA | ||
1,663.45 € | 1 | 12 giorni | 10 | 110 | 170 | 207000 | 185000 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/con passante | SH44M | Silicone | NA | ||
1,663.45 € | 1 | 12 giorni | 10 | 110 | 170 | 207000 | 185000 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/con passante | SH33M | Silicone | NA | ||
1,539.83 € | 1 | 12 giorni | 10 | 110 | 170 | 207000 | 185000 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | SH44M | Silicone | NA | ||
1,539.83 € | 1 | 12 giorni | 10 | 110 | 170 | 207000 | 185000 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | SH33M | Silicone | NA | ||
2,243.73 € | 1 | 12 giorni | 10 | 115 | 200 | 229000 | 214000 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/con passante | SH44M | Silicone | NA | ||
2,243.73 € | 1 | 12 giorni | 10 | 115 | 200 | 229000 | 214000 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/con passante | SH33M | Silicone | NA | ||
2,087.11 € | 1 | 12 giorni | 10 | 115 | 200 | 229000 | 214000 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | SH44M | Silicone | NA | ||
2,087.11 € | 1 | 12 giorni | 10 | 115 | 200 | 229000 | 214000 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | SH33M | Silicone | NA | ||
2,681.69 € | 1 | 12 giorni | 10 | 125 | 200 | 253000 | 246000 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/con passante | SH44M | Silicone | NA | ||
2,681.69 € | 1 | 12 giorni | 10 | 125 | 200 | 253000 | 246000 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/con passante | SH33M | Silicone | NA | ||
2,505.99 € | 1 | 12 giorni | 10 | 125 | 200 | 253000 | 246000 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | SH44M | Silicone | NA | ||
2,505.99 € | 1 | 12 giorni | 10 | 125 | 200 | 253000 | 246000 | Per carichi pesanti | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | SH33M | Silicone | NA |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto di precisione | Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Materiale corpo unità | Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Profilo diam. interno cuscinetto | Con adattatore foro conico | Con supporto dritto, categoria | Parete spessa | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio per cuscinetti |
Trattamento superficie | NA | Adattatore | J7 | Corsa | NA |
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Altezza di montaggio H(mm)
Simbolo serie diametro
Accessorio
Tipo di grasso
Guarnizione
Lavorazione a macchina
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali