• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Lastra di acciaio, Unitá UCFB Modello a flangia

Lastra di acciaio, Unitá UCFB Modello a flangia

Lightweight diamond flanged unit for light loads made from the combination of a lightweight bearing and a press machined steel plate bearing box.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SBPFL201
SBPFL202
SBPFL203
SBPFL204
SBPFL205
SBPFL206
SBPFL207
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiam. foro albero d
(Ø)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)

11.87 €

4 giorni 101295504800

11.87 €

4 giorni 101595504800

11.87 €

4 giorni 101795504800

12.31 €

4 giorni 1020128006650

13.39 €

4 giorni 1025140007850

15.85 €

6 giorni 10301950011300

19.18 €

6 giorni 10352570015400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto di precisione Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia a forma di rombo Materiale corpo unità Piastra in acciaio
Profilo diam. interno cuscinetto Con vite di fermo per foro cilindrico Materiale elemento di rotolamento Acciaio per cuscinetti Trattamento superficie NA
Simbolo serie diametro 2 (per carichi leggeri) Adattatore J7 Accessorio Senza coperchio
Tipo di grasso Grasso per cuscinetti a base di litio FYH Guarnizione Nitrile Lavorazione a macchina NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico