Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro albero d (Ø) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Simbolo serie diametro | Accessorio | Tipo di grasso | Guarnizione | Lavorazione a macchina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.27 € 9.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | 12800 | 6650 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso per cuscinetti a base di litio FYH | Nitrile | NA | |
22.88 € | 1 | 12 giorni | 20 | 12800 | 6650 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso per cuscinetti a base di litio FYH | Nitrile | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
30.66 € | 1 | 12 giorni | 20 | 12800 | 6650 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
30.66 € | 1 | 12 giorni | 20 | 12800 | 6650 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
25.02 € | 1 | 12 giorni | 20 | 12800 | 6650 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso per cuscinetti a base di litio FYH | Guarnizione doppia | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
25.66 € | 1 | 11 giorni | 25 | 14000 | 7850 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso per cuscinetti a base di litio FYH | Nitrile | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
34.75 € | 1 | 12 giorni | 25 | 14000 | 7850 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
34.75 € | 1 | 12 giorni | 25 | 14000 | 7850 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
28.09 € | 1 | 12 giorni | 25 | 14000 | 7850 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso per cuscinetti a base di litio FYH | Guarnizione doppia | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
53.91 € | 1 | 12 giorni | 25 | 14000 | 7850 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | Grasso per cuscinetti a base di litio FYH | Guarnizione doppia | NA | ||
31.96 € | 1 | 10 giorni | 30 | 19500 | 11300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso per cuscinetti a base di litio FYH | Nitrile | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
42.56 € | 1 | 12 giorni | 30 | 19500 | 11300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
42.56 € | 1 | 12 giorni | 30 | 19500 | 11300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
37.21 € | 1 | 10 giorni | 35 | 25700 | 15400 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso per cuscinetti a base di litio FYH | Nitrile | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
50.44 € | 1 | 12 giorni | 35 | 25700 | 15400 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
50.44 € | 1 | 12 giorni | 35 | 25700 | 15400 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
46.08 € | 1 | 9 giorni | 40 | 29100 | 17800 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso per cuscinetti a base di litio FYH | Nitrile | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
59.32 € | 1 | 12 giorni | 40 | 29100 | 17800 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
59.32 € | 1 | 12 giorni | 40 | 29100 | 17800 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
52.71 € | 1 | 10 giorni | 45 | 34100 | 21300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso per cuscinetti a base di litio FYH | Nitrile | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
68.13 € | 1 | 12 giorni | 45 | 34100 | 21300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
68.13 € | 1 | 12 giorni | 45 | 34100 | 21300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
76.58 € | 1 | 12 giorni | 50 | 35100 | 23300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
76.58 € | 1 | 12 giorni | 50 | 35100 | 23300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
101.73 € | 1 | 12 giorni | 55 | 43400 | 29400 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
101.73 € | 1 | 12 giorni | 55 | 43400 | 29400 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
120.39 € | 1 | 12 giorni | 60 | 52400 | 36200 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
120.39 € | 1 | 12 giorni | 60 | 52400 | 36200 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
128.09 € | 1 | 11 giorni | 65 | 57200 | 40100 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso per cuscinetti a base di litio FYH | Nitrile | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
112.60 € | 1 | 12 giorni | 65 | 57200 | 40100 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
112.60 € | 1 | 12 giorni | 65 | 57200 | 40100 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
110.03 € | 1 | 11 giorni | 70 | 62200 | 44100 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso per cuscinetti a base di litio FYH | Nitrile | NA | ||
222.28 € | 1 | 12 giorni | 70 | 62200 | 44100 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio lamiera di acciaio/con passante | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
222.28 € | 1 | 12 giorni | 70 | 62200 | 44100 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio lamiera di acciaio/con passante | SH33M | Silicone | NA | ||
197.70 € | 1 | 12 giorni | 70 | 62200 | 44100 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in lamiera di acciaio/una guarnizione su un lato | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
197.70 € | 1 | 12 giorni | 70 | 62200 | 44100 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in lamiera di acciaio/una guarnizione su un lato | SH33M | Silicone | NA | ||
110.03 € | 1 | 11 giorni | 70 | 62200 | 44100 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso per cuscinetti a base di litio FYH | Nitrile | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
138.64 € | 1 | 12 giorni | 70 | 62200 | 44100 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
138.64 € | 1 | 12 giorni | 70 | 62200 | 44100 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
267.75 € | 1 | 12 giorni | 70 | 62200 | 44100 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in ghisa/con passante | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
267.75 € | 1 | 12 giorni | 70 | 62200 | 44100 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in ghisa/con passante | SH33M | Silicone | NA | ||
233.68 € | 1 | 12 giorni | 70 | 62200 | 44100 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
233.68 € | 1 | 12 giorni | 70 | 62200 | 44100 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | SH33M | Silicone | NA | ||
114.80 € | 1 | 11 giorni | 70 | 62200 | 44100 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso per cuscinetti a base di litio FYH | Guarnizioni triple | NA | ||
121.41 € | 1 | 11 giorni | 75 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso per cuscinetti a base di litio FYH | Nitrile | NA | ||
246.48 € | 1 | 12 giorni | 75 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio lamiera di acciaio/con passante | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
246.48 € | 1 | 12 giorni | 75 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio lamiera di acciaio/con passante | SH33M | Silicone | NA | ||
219.45 € | 1 | 12 giorni | 75 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in lamiera di acciaio/una guarnizione su un lato | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
219.45 € | 1 | 12 giorni | 75 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in lamiera di acciaio/una guarnizione su un lato | SH33M | Silicone | NA | ||
298.56 € | 1 | 12 giorni | 75 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in ghisa/con passante | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
298.56 € | 1 | 12 giorni | 75 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in ghisa/con passante | SH33M | Silicone | NA | ||
259.53 € | 1 | 12 giorni | 75 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
259.53 € | 1 | 12 giorni | 75 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | SH33M | Silicone | NA | ||
126.54 € | 1 | 14 giorni | 75 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso per cuscinetti a base di litio FYH | Guarnizioni triple | NA | ||
140.11 € | 1 | 9 giorni | 80 | 72700 | 53000 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso per cuscinetti a base di litio FYH | Nitrile | NA | ||
277.66 € | 1 | 12 giorni | 80 | 72700 | 53000 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio lamiera di acciaio/con passante | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
277.66 € | 1 | 12 giorni | 80 | 72700 | 53000 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio lamiera di acciaio/con passante | SH33M | Silicone | NA | ||
247.99 € | 1 | 12 giorni | 80 | 72700 | 53000 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in lamiera di acciaio/una guarnizione su un lato | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
247.99 € | 1 | 12 giorni | 80 | 72700 | 53000 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in lamiera di acciaio/una guarnizione su un lato | SH33M | Silicone | NA | ||
179.35 € | 1 | 11 giorni | 80 | 72700 | 53000 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | NA |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto di precisione | Gruppo cuscinetto, tipo | Scorrevole | Materiale corpo unità | Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Profilo diam. interno cuscinetto | Con vite di fermo per foro cilindrico | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio per cuscinetti | Trattamento superficie | NA |
Adattatore | J7 | Corsa | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Simbolo serie diametro
Accessorio
Tipo di grasso
Guarnizione
Lavorazione a macchina
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali