Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero d (Ø) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Simbolo serie diametro | Accessorio | Tipo di grasso | Guarnizione | Lavorazione a macchina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.91 € | 1 | 12 giorni | 10 | 20 | 14000 | 7850 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
32.91 € | 1 | 12 giorni | 10 | 20 | 14000 | 7850 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
26.60 € | 1 | 12 giorni | 10 | 20 | 14000 | 7850 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso per cuscinetti a base di litio FYH | Guarnizione doppia | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
51.04 € | 1 | 12 giorni | 10 | 20 | 14000 | 7850 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | Grasso per cuscinetti a base di litio FYH | Guarnizione doppia | NA | ||
40.32 € | 1 | 12 giorni | 10 | 25 | 19500 | 11300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
40.32 € | 1 | 12 giorni | 10 | 25 | 19500 | 11300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
47.77 € | 1 | 12 giorni | 10 | 30 | 25700 | 15400 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
47.77 € | 1 | 12 giorni | 10 | 30 | 25700 | 15400 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
56.18 € | 1 | 12 giorni | 10 | 35 | 29100 | 17800 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
56.18 € | 1 | 12 giorni | 10 | 35 | 29100 | 17800 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
49.92 € | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | 34100 | 21300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso per cuscinetti a base di litio FYH | Nitrile | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
64.53 € | 1 | 12 giorni | 10 | 40 | 34100 | 21300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
64.53 € | 1 | 12 giorni | 10 | 40 | 34100 | 21300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
72.53 € | 1 | 12 giorni | 10 | 45 | 35100 | 23300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
72.53 € | 1 | 12 giorni | 10 | 45 | 35100 | 23300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
96.36 € | 1 | 12 giorni | 10 | 50 | 43400 | 29400 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
96.36 € | 1 | 12 giorni | 10 | 50 | 43400 | 29400 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
114.02 € | 1 | 12 giorni | 10 | 55 | 52400 | 36200 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
114.02 € | 1 | 12 giorni | 10 | 55 | 52400 | 36200 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
75.76 € | 1 | 11 giorni | 10 | 60 | 57200 | 40100 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso per cuscinetti a base di litio FYH | Nitrile | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
106.64 € | 1 | 12 giorni | 10 | 60 | 57200 | 40100 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
106.64 € | 1 | 12 giorni | 10 | 60 | 57200 | 40100 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
149.92 € | 1 | 12 giorni | - | 65 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio lamiera di acciaio/con passante | Grasso per cuscinetti a base di litio FYH | Nitrile | NA | ||
149.92 € | 1 | 12 giorni | - | 65 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in lamiera di acciaio/una guarnizione su un lato | Grasso per cuscinetti a base di litio FYH | Nitrile | NA | ||
233.44 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio lamiera di acciaio/con passante | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
233.44 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio lamiera di acciaio/con passante | SH33M | Silicone | NA | ||
207.85 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in lamiera di acciaio/una guarnizione su un lato | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
207.85 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in lamiera di acciaio/una guarnizione su un lato | SH33M | Silicone | NA | ||
282.78 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in ghisa/con passante | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
282.78 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in ghisa/con passante | SH33M | Silicone | NA | ||
245.81 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
245.81 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | SH33M | Silicone | NA | ||
90.54 € | 1 | 11 giorni | 10 | 70 | 72700 | 53000 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso per cuscinetti a base di litio FYH | Nitrile | NA | ||
262.98 € | 1 | 12 giorni | 10 | 70 | 72700 | 53000 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio lamiera di acciaio/con passante | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
262.98 € | 1 | 12 giorni | 10 | 70 | 72700 | 53000 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio lamiera di acciaio/con passante | SH33M | Silicone | NA | ||
234.88 € | 1 | 12 giorni | 10 | 70 | 72700 | 53000 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in lamiera di acciaio/una guarnizione su un lato | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
234.88 € | 1 | 12 giorni | 10 | 70 | 72700 | 53000 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in lamiera di acciaio/una guarnizione su un lato | SH33M | Silicone | NA | ||
315.09 € | 1 | 12 giorni | 10 | 70 | 72700 | 53000 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in ghisa/con passante | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
315.09 € | 1 | 12 giorni | 10 | 70 | 72700 | 53000 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in ghisa/con passante | SH33M | Silicone | NA | ||
275.69 € | 1 | 12 giorni | 10 | 70 | 72700 | 53000 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
275.69 € | 1 | 12 giorni | 10 | 70 | 72700 | 53000 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | SH33M | Silicone | NA | ||
318.56 € | 1 | 12 giorni | 10 | 75 | 84000 | 61900 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio lamiera di acciaio/con passante | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
318.56 € | 1 | 12 giorni | 10 | 75 | 84000 | 61900 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio lamiera di acciaio/con passante | SH33M | Silicone | NA | ||
284.37 € | 1 | 12 giorni | 10 | 75 | 84000 | 61900 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in lamiera di acciaio/una guarnizione su un lato | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
284.37 € | 1 | 12 giorni | 10 | 75 | 84000 | 61900 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in lamiera di acciaio/una guarnizione su un lato | SH33M | Silicone | NA | ||
367.20 € | 1 | 12 giorni | 10 | 75 | 84000 | 61900 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in ghisa/con passante | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
367.20 € | 1 | 12 giorni | 10 | 75 | 84000 | 61900 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in ghisa/con passante | SH33M | Silicone | NA | ||
324.81 € | 1 | 12 giorni | 10 | 75 | 84000 | 61900 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
324.81 € | 1 | 12 giorni | 10 | 75 | 84000 | 61900 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | SH33M | Silicone | NA | ||
264.71 € | 1 | 12 giorni | 10 | 55 | 81900 | 52200 | 3 (per carichi pesanti) | Con coperchio lamiera di acciaio/con passante | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
264.71 € | 1 | 12 giorni | 10 | 55 | 81900 | 52200 | 3 (per carichi pesanti) | Con coperchio lamiera di acciaio/con passante | SH33M | Silicone | NA | ||
243.21 € | 1 | 12 giorni | 10 | 55 | 81900 | 52200 | 3 (per carichi pesanti) | Con coperchio in lamiera di acciaio/una guarnizione su un lato | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
243.21 € | 1 | 12 giorni | 10 | 55 | 81900 | 52200 | 3 (per carichi pesanti) | Con coperchio in lamiera di acciaio/una guarnizione su un lato | SH33M | Silicone | NA | ||
303.62 € | 1 | 12 giorni | 10 | 60 | 92700 | 59900 | 3 (per carichi pesanti) | Con coperchio lamiera di acciaio/con passante | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
303.62 € | 1 | 12 giorni | 10 | 60 | 92700 | 59900 | 3 (per carichi pesanti) | Con coperchio lamiera di acciaio/con passante | SH33M | Silicone | NA | ||
275.86 € | 1 | 12 giorni | 10 | 60 | 92700 | 59900 | 3 (per carichi pesanti) | Con coperchio in lamiera di acciaio/una guarnizione su un lato | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
275.86 € | 1 | 12 giorni | 10 | 60 | 92700 | 59900 | 3 (per carichi pesanti) | Con coperchio in lamiera di acciaio/una guarnizione su un lato | SH33M | Silicone | NA | ||
418.61 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | 113000 | 77200 | 3 (per carichi pesanti) | Con coperchio lamiera di acciaio/con passante | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
418.61 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | 113000 | 77200 | 3 (per carichi pesanti) | Con coperchio lamiera di acciaio/con passante | SH33M | Silicone | NA | ||
382.49 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | 113000 | 77200 | 3 (per carichi pesanti) | Con coperchio in lamiera di acciaio/una guarnizione su un lato | U-ret EDM-1 | Silicone | NA |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto di precisione | Gruppo cuscinetto, tipo | Scorrevole | Materiale corpo unità | Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Profilo diam. interno cuscinetto | Con adattatore foro conico | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio per cuscinetti | Trattamento superficie | NA |
Adattatore | J7 | Corsa | NA |
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Simbolo serie diametro
Accessorio
Tipo di grasso
Guarnizione
Lavorazione a macchina
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali